Takaisin

Etäkäyttöjärjestelmien toimintomoduulit

Etäkäyttöjärjestelmä Resy+

Resy+ sisältää ohjelmistokirjastoja, jotka laajentavat Phoenix Contactin ohjaustekniikkaa etäkäyttöprotokollilla, kuten esim. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+:n käyttöalueita ovat esimerkiksi vesi-, kaasu- ja energiatalous. 

Kuvaus Kieli
Resy101 - Sarjamuotoinen tiedonsiirto IEC 60870-5-101:n mukaisesti [EXE, 9,91 MB]
Versio: 1.50
saksa / englanti
ResyODP - Avoin GPRS-pohjainen tiedonsiirto [MSI, 16,2 MB]
Versio: 4.00
saksa / englanti
ResySM21 - DIN EN 62056-21:n mukainen tiedonvaihto ohjainten ja laskurien välillä energia-, vesi-, kaasu- tai kaukolämpötaloudessa [EXE, 8,27 MB]
Versio: 1.05
saksa / englanti
ResyNet1F - Etäkäyttökirjasto SEAB-1F -protokollalle [EXE, 9,46 MB]
Versio: 1.12
saksa / englanti
Radioline - I/O-signaalien helppo integrointi ohjaustasolle langattoman Radioline-järjestelmän ja siihen kuuluvan [EXE, 11,57 MB]
Versio: 1.01
saksa / englanti
ResyDnp3 - Etäkäyttöprotokolla DNP3 ohjauksiin malleista ILC 171 ETH 2TX lähtien [EXE, 17,29 MB]
Versio: 1.04
saksa / englanti