Ajurit ja liitännät

Joustava integrointi

Joustava integrointi

Meiltä saat sopivat liitäntäratkaisut moniin käyttötarkoituksiin.

Takaisin: Ohjelmistot

Kategoriat

Hae kohteesta Ajurit ja liitännät

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Yhdistätkö automaatioratkaisuja tai I/O-komponentteja myös muihin järjestelmiin? Sitä varten on saatavana maksuttomia ja maksullisia liitäntöjä ja ajureita.

Edut

  • Joustava integrointi lukuisiin ylempitasoisiin järjestelmiin standardoidun liitännän kautta
  • Yksinkertainen tiedonsiirto I/O-laitteiden kanssa lausekielisovelluksesta C#-ajuriliitännän avulla
  • OPC UA: turvallinen tiedonsiirto myös jaetuissa verkoissa palomuurirajojen yli

Liitäntä OPC UA

OPC UA (Unified Architecture) on uusi tiedonsiirtoprotokolla, joka yhdistää kaikki OPC Classicin toiminnot uudessa standardissa. Classic-tekniikan rajoitukset ovat poistuneet. Standardoidun, TCP/IP-pohjaisen protokollan käyttö takaa helpon portittamisen muihin käyttöjärjestelmiin. Palomuurit voidaan sovittaa UA-tiedonsiirtoon. Autentikointi sertifikaattien avulla huolehtii tarvittavasta turvallisuudesta. OPC UA -nimitila sisältää muuttujien lisäksi myös tyyppi- ja rakennetietoja suunnitteluvaiheiden optimoimiseksi.

Ohjelmisto PC WORX UA Server  

PC WORX UA Server

OPC UA Server ohjauksille

PC WORX UA Server on tarkoitettu myös suuriin, jopa 200 ohjausta sisältäviin asennuksiin. Useita tuhansia datapisteitä voidaan vaihtaa nopeasti ja turvallisesti UA-kelpoisten clientien kanssa. Sertifikaattipohjainen turvallisuuskonsepti suojaa luvattomalta pääsyltä, manipuloinnilta ja käyttövirheiltä. Mukana tuleva konfiguraattori määrittää ohjaukset ja tukee käyttäjää myös sertifikaatin laatimisessa ja jakamisessa. Diagnostiikkasivut näyttävät sisäiset tiedonsiirtotilat niin, että virhekonfiguroinnit tai yhteyskatkot havaitaan nopeasti ja tehokkaasti.

Liitännät OPC Classic

OPC Foundation  

Maailmanlaajuinen standardi: OPC

Phoenix Contactilta on saatavana erilaisia OPC-palvelimia eri tuoteperheitä ja käyttöalueita varten. OPC-standardi on integroitu maailmanlaajuisesti lukuisiin ohjelmistotyökaluihin ja sitä käytetään monissa sovelluksissa. OPC-palvelimien kautta pääset jokaisesta ohjaus-, laitteistonhallinta-, laadunvalvonta- ja tiedonkeruujärjestelmästä vaivattomasti laitteiden ja ohjainten tietoihin. 

Ohjelmisto AX OPC Server  

AX OPC Server

OPC-palvelin PC WORX -ohjelmoitaville ohjauksille

AX OPC Serverin kautta pääset kaikkiin PC WORX -pohjaisten ohjausten muuttujiin, jotka on merkitty OPC-tiedonvaihtoa varten. OPC-nimet synkronoidaan automaattisesti ajankohtaisen projektin muuttujanimien kanssa. AX OPC Server tukee kaikkia PC WORX -ohjelmoitavia ohjauksia. 

Synkronointitoiminnot redundanttisten ohjausten automaattista kytkentää varten on integroitu - sopii sovelluksiin, joissa edellytetään maksimaalista käytettävyyttä.

Ohjelmisto FL SNMP OPC SERVER  

FL SNMP OPC SERVER

OPC-palvelin Ethernet-infrastruktuurilaitteille 
(kytkimet ja muut SNMP-kykyiset laitteet)

Nykyisin lähes kaikki infrastruktuurikomponentit konfiguroidaan ja niitä valvotaan SNMP-protokollalla. Nopea diagnostiikka on siksi tärkeä. Phoenix Contactin FL SNMP OPC SERVER yhdistää nämä laitteet myös ylempitasoisiin, OPC-pohjaisiin visualisointijärjestelmiin. OPC-palvelin sisältää sitä varten MIB-selaimen (Management Information Base).

Ohjelmisto AX ODP Server  

AX ODP Server

OPC-palvelin etäkäyttöasemille

ODP (Open Data Port) on etäkäyttöprotokolla, joka integroi esimerkiksi ohjaimia Resy+-moduulikirjaston avulla tai Phoenix Contactin itsenäisiä SMS-releitä ohjausjärjestelmään. ODP tukee Ethernet- ja modeemitiedonsiirtoa tai myös GPRS-tietoliikennepalveluja. 

Yhteyden katketessa tiedot tallennetaan välimuistiin ja lähetetään myöhemmin uudelleen aikaleimalla varustettuna. AX ODP -palvelin käyttää OPC-nimitilan tietoja. Näin tietoja voidaan hakea OPC:n kautta ja integroida helposti haluttuihin, OPC-kykyisiin ohjausjärjestelmiin.

C#-ajuri Ethernet-pohjaisille I/O-laitteille ja INTERBUS-kytkennöille

HFI ja DDI  

Ajuriliitäntä HFI ja C#-luokkakirjasto

Haluatko päästä lausekielisovelluksesta (C++, C#) Phoenix Contactin I/O-laitteisiin? Käytä maksutonta ajuriliitäntää HFI (High Level Language Fieldbus Interface) Windows-pohjaisille käyttöjärjestelmille .NET-ympäristöllä.

HFI-ajuriliitäntä tarjoaa yksinkertaisen C#-luokkakirjaston. Näin voit ilmoittaa signaalimuutokset. Nämä signaalit voidaan lukea ja tulostaa INTERBUS-PC-kytkentäryhmien tai Ethernet-käyttöisten I/O-asemien (Inline, Axioline tai Fieldline) kautta.