Potentiaalinjakoliittimet

Potentiaalinjakoliittimet

Liitäntävalmiit potentiaalinjakoliittimet

Push-in-potentiaalinjakoliittimet säästävät tilaa ja aikaa potentiaalin jakamisessa.

Takaisin: Push-in-liitäntä

Kategoriat

Hae kohteesta Potentiaalinjakoliittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Push-in-liitäntäisiä PTFIX-potentiaalinjakoliittimiä on saatavana liitäntävalmiina eri napaluvuilla, asennustavoilla ja väreissä. Ne ovat heti käyttövalmiita ja vapaasti laajennettavissa. PTFIX jakaa kuorman ja ohjausvirran joustavasti ja taloudellisesti. Poista pakkauksesta ja liitä, valmista.

Edut

  • Käyttövalmiit potentiaalinjakoliittimet nopeaan asennukseen ilman manuaalista silloitusta – aikaa säästyy jopa 80 %
  • Erilaiset asennustavat tuovat joustavuutta sovellukseen: kiskoasennus, suora asennus tai tarrakiinnitys
  • Poikittaiskiinnitys säästää jopa 50 % tilaa asennuskiskolla
  • Johtimen ja liitinpaikan väreillä erottuva järjestys ja 11 väriä intuitiiviseen ja turvalliseen asentamiseen
  • Push-in-suorapistotekniikka ilman työkaluja esikäsiteltyjen ja jäykkien johtimien aikaa säästävään liittämiseen
  • Vakiopistosillat estävät jakohäviöt ja mahdollistavat joustavan potentiaalien laajentamisen
  • Koestusmahdollisuudet kaikille yleisille koestuskärjille

Käyttövalmiit push-in-potentiaalinjakoliittimet - poista pakkauksesta ja liitä, valmista!

Liitäntävalmiit push-in-potentiaalinjakoliittimet helppoon ja nopeaan potentiaalin jakamiseen  

Liitäntävalmiit push-in-potentiaalinjakoliittimet helppoon ja nopeaan potentiaalinjakoon

Liitäntävalmiit potentiaalinjakoliittimet ilman manuaalista silloitusta säästävät jopa 80 % asennusaikaa.

Intuitiivisesti ja turvallisesti asennettavia potentiaalinjako- ja syöttöliittimiä 4, 6, 12 ja 18 liitinpaikalla ja kahdella liitäntäpaikalla varustettuja yksittäisliittimiä on saatavana 11 värissä. Konfiguraattorien avulla voit sovittaa PTFIX-potentiaalijakoliittimet järjestelmään parhaalla mahdollisella tavalla.

Nopea reitti yksilölliseen potentiaalin jakamiseen

Yksilöllinen potentiaalin jakaminen  

Nopea reitti yksilölliseen potentiaalin jakamiseen

PTFIX-potentiaalinjakoliittimillä on lukemattomia yhdistelymahdollisuuksia. Uusi online-konfiguraattori tukee yksilöllisen potentiaalinjakoliitinratkaisun kokoamista. Valitse potentiaalinjakoliittimien rakentamista varten kiinteänapaiset jakaja- tai syöttölohkot ja modulaariset yksittäisliittimet. Konfiguraattori kokoaa muutamalla hiiren napsautuksella tuotteen, jossa on halutut värit, asennustapa ja merkinnät. PTFIX-potentiaalinjakoliittimet on helppo koota ja helppo tilata.

Potentiaalinjakoliittimet

Kompaktit potentiaalinjakoliittimet  

Kompaktit potentiaalinjakoliittimet

Kompakti potentiaalinjakoliitin antaa erilaisia käyttömahdollisuuksia:

  • 35 mm²:n syöttö luotettavan, huoltovapaan ruuviliitännän kautta
  • yhdistettynä johdotukseen ilman työkaluja yksinkertaisella ja nopealla push-in-liitännällä.

Kompaktit potentiaalinjakoliittimet

Helppo potentiaalin jako ja syöttö  

Helppo potentiaalin jako ja syöttö

PTRVB ...-PV -liittimillä potentiaalin jako voidaan suorittaa jopa 32 liitännälle, ja konfiguroitavilla pistosilloilla järjestelmä on laajennettavissa potentiaalinjakajalohkoiksi. Potentiaalinjakoliittimet PTRVB …-FI jopa 6 mm²:iin ja 37 A:n syöttöön. Selkeää potentiaalin jakamista varten on saatavana esim. sinisiä ja punaisia versioita.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Push-in-liitännällä varustetut liitäntävalmiit potentiaalinjakoliittimet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje