Potentiaalinjakoliittimet

Potentiaalinjakoliittimet

Liitäntävalmis ja heti käytettävissä

Ruuviliitäntäiset potentiaalinjakoliittimet säästävät tilaa ja aikaa potentiaalin jaossa.

Takaisin: Ruuviliitäntä

Kategoriat

Hae kohteesta Potentiaalinjakoliittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Ruuviliitäntäisiä potentiaalinjakoliittimiä on saatavana liitäntävalmiina eri napaluvuilla ja johdinpoikkipinnoilla. Heti käyttövalmiit liittimet jakavat kuorman ja ohjausvirran joustavasti ja taloudellisesti. Poista pakkauksesta ja liitä, valmista.

Edut

  • Tilan säästöä – kompakti rakenne ja suora-asennus integroiduilla kiinnitysrei'illä
  • Käyttövalmiit potentiaalinjakoliittimet nopeaan asennukseen ilman manuaalista silloitusta – aikaa säästyy jopa 80 %
  • Monijohdinliitäntä säästää aikaa ja tilaa: kaksi saman poikkipinnan johdinta liitetään varmasti liitinrunkoihin.
  • Reakdyn-periaate takaa huoltovapaan johdinliitännän: liitinruuveja ei tarvitse kiristää.
  • Selkeä kaikkien liitinpaikkojen merkinnän ansiosta

Kattava tuotevalikoima

Ruuviliitäntäiset potentiaalinjakoliittimet ja laiteliitäntälohkot  

Ruuviliitäntäiset potentiaalinjakoliittimet ja laiteliitäntälohkot

Ruuviliitäntäisiä potentiaalinjakoliittimiä on saatavana suora-asennukseen eri napaluvuilla jopa 35 mm²:n poikkipinnalle ja 125 A:lle. Potentiaalinjakoliittimet merkitään yksilöllisesti ja selkeästi merkintämateriaalilla.