Erotus- ja veitsierotusliittimet

Turvallinen katkaisu

Turvallinen katkaisu

Paikallista häiriöt nopeasti ja helposti ja suorita kunnostustyöt jännitteettömästi.

Takaisin: Pikaliitäntä

Kategoriat

Hae kohteesta Erotus- ja veitsierotusliittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Eri käyttöalueet edellyttävät erilaisilla erotuselementeillä varustettuja liittimiä. Phoenix Contactilta on saatavana erotus- ja veitsierotusliittimiä virrankuormituskykyyn 31 A saakka ja maksimaalisella nimellisjännitteellä 1 000 V.

Edut

  • Virtapiirien vaivaton katkaisu viputoimisten veitsierottimien, erotuspistokkeiden tai kierrettävän koskettimen avulla
  • Helppo virranmittaus ennen erotuskohtaa ja sen jälkeen olevan koestusmahdollisuuden ansiosta
  • Turvallinen käyttö, koska erotusvipu lukittuu pääteasentoihin
  • Selvästi tunnistettava erotuskohta värillisen korostuksen ansiosta
  • Yksilöllinen kalustus erotuselementillä, sulakepistokkeella, komponenttipistokkeella ja läpimenoliittimellä

Veitsierotusliittimet

Veitsierotusliittimet  

Veitsierotusliittimet

Veitsierotusliittimen tärkeimmät ominaisuudet ovat kompakti rakenne ja helppo käsittely. Erotusveistä käytetään vakioruuvinvääntimellä.

Valinnaiset kytkentäestot tuovat turvallisuutta. Koestus on mahdollinen erotuskohdan molemmin puolin.

Peruserotusliittimet

Peruserotusliittimet  

Peruserotusliittimet

Peruserotusliittimissä on standardisoitu ja yleiskäyttöinen erotusalue. Voit käyttää siinä erilaisia pistokkeita komponentteja varten, sulakkeita, erotuspistokkeita ja läpimenoliittimiä.

Sulakepistokkeet

Sulakepistokkeet  

Sulakepistokkeet

Sulakepistokkeet sopivat vuorottaisessa sijoituksessa erotusliittimiin 5,2 mm -jaolla. Käytä niitä oikosulku- ja ylikuormitussuojina.