Erotus- ja veitsierotusliittimet

Turvallinen erotus

Turvallinen erotus

Paikallista häiriöt nopeasti ja helposti ja suorita kunnostustyöt jännitteettömästi.

Takaisin: Jousivoimaliitäntä

Kategoriat

Hae kohteesta Erotus- ja veitsierotusliittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Eri käyttöalueet edellyttävät erilaisilla erotuselementeillä varustettuja liittimiä. Phoenix Contactilta on saatavana erotus- ja veitsierotusliittimiä virrankuormituskykyyn 31 A saakka ja maksimaalisella nimellisjännitteellä 1 000 V.

Edut

  • Virtapiirien vaivaton katkaisu viputoimisten veitsierottimien tai erotuspistokkeiden avulla
  • Helppo virranmittaus ennen erotuskohtaa ja sen jälkeen olevan koestusmahdollisuuden ansiosta
  • Turvallinen käyttö, koska erotusvipu lukittuu pääteasentoihin
  • Selvästi tunnistettava erotuskohta värillisen korostuksen ansiosta
  • Yksilöllinen kalustus erotuselementillä, sulakepistokkeella ja komponenttipistokkeella

Veitsierotusliittimet

Veitsierotusliittimet  

Veitsierotusliittimet

Veitsierotusliittimen tärkeimmät ominaisuudet ovat kompakti rakenne ja helppo käsittely. Erotusveistä käytetään ruuvitaltalla.

Kytkentäestot tuovat turvallisuutta. Koestus on mahdollinen erotuskohdan molemmin puolin.

Peruserotusliittimet

Peruserotusliittimet  

Peruserotusliittimet

Peruserotusliittimissä on standardisoitu ja yleiskäyttöinen erotusalue. Voit käyttää siinä erilaisia pistokkeita komponentteja ja sulakkeita varten.

Sulakepistokkeet

Sulakepistokkeet  

Sulakepistokkeet

Sulakepistokkeet sopivat vuorottaisessa sijoituksessa erotusliittimiin 5,2 mm jaolla. Käytä niitä oikosulku- ja ylikuormitussuojina.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260