Diodimoduulit

Diodimoduulit

Täysin redundanttinen

Rinnakkain käytettävien teholähteiden yksinkertainen irtikytkentä takaa korkean käytettävyyden.

Takaisin: Redundanttiset moduulit

Kategoriat

  • Tuoteluettelo - QUINT DIODE
    QUINT DIODE

    QUINT DIODE -diodimoduulit ovat päätelaitteeseen saakka redundanttisia ja ne parantavat järjestelmäkäytettävyyttä myös vaativissa olosuhteissa.

  • Tuoteluettelo - TRIO DIODE
    TRIO DIODE

    TRIO DIODE -redundanssimoduulit valvovat pysyvästi redundanssia lähtöjännitteestä redundanssimoduuliin.

Hae kohteesta Diodimoduulit

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Diodimoduulit eristävät rinnakkain käytettävät teholähteet. Näin oikosulku ei
vaikuta kuormaan. Verkkolaitteen lähdössä tai verkkolaitteen syöttöjohdossa diodiin -
diodimoduulit varmistavat ehdottoman turvallisen tehonsyötön.

Edut

  • QUINT DIODE – yhtenäinen redundanttisuus: redundanttinen johdotus laitteeseen saakka kahdella plus-lähtöliittimellä
  • Kestävä muotoilu – QUINT DIODE Ex-alueille ja vaativiin ympäristöolosuhteisiin
  • Johdotuksen valvonta: TRIO DIODE valvoo johdotusta teholähteestä diodiin saakka
  • Push-in-liitäntäinen TRIO DIODE nopeaan ja helppoon asennukseen
  • Säästää tilaa asennuskiskolla: STEP DIODE on vain 18 mm leveä
  • Diodimoduulit ovat osa COMPLETE line -järjestelmää

TRIO DIODE - redundanttiset moduulit erotukseen ja valvontaan

TRIO DIODE erotukseen ja valvontaan  

Erotus ja valvonta: TRIO DIODE

Redundanttiset TRIO DIODE -moduulit valvovat teholähteiden lähtöjännitteitä sekä johdotusta irtikytkentämoduuliin saakka.

Lisäksi ne ilmoittavat potentiaalittoman relekoskettimen ja LED-merkkivalon "Redundancy OK" kautta jännitehäviöistä.

 

TRIO DIODE - redundanttiset moduulit, joissa push-in-liitäntä

Push-in-liitäntäinen TRIO DIODE  

Push-in-liitäntätekniikka nopeuttaa ja helpottaa asennusta

Push-in-liitäntätekniikka mahdollistaa TRIO-sarjan diodien nopean ja helpon asentamisen. Paranna järjestelmäkäytettävyyttä.

UNO, STEP ja QUINT DIODE – redundanttiset moduulit helppoon erotukseen

UNO. STEP ja QUINT DIODE erotukseen  

Diodimoduulit nimellisjännitteille 5–48 V DC

UNO DIODE, STEP DIODE ja QUINT DIODE soveltuvat teholähteiden helppoon erotukseen.

Oikosulku verkkolaitteen lähtöpiirissä tai diodimoduulin tulojohdossa ei enää vaikuta kuormaan. Järjestelmän jännitteensyöttö toimii edelleen luotettavasti.

QUINT DIODE - redundanttiset moduulit vaativiin ympäristöolosuhteisiin

QUINT DIODE vaativiin ympäristöolosuhteisiin  

Kestävä rakenne varmistaa korkean järjestelmäkäytettävyyden

QUINT-sarjan diodien lujatekoinen muotoilu takaa korkean järjestelmäkäytettävyyden myös Ex-alueilla ja vaativissa ympäristöolosuhteissa. Käytä moduulia redundanssin toteuttamiseen tai tehon lisäämiseen.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Teholähteet ja UPS