Digitaaliset signaalit ja kosketintiedot

Digitaaliset signaalit ja kosketintiedot

Digitaaliset signaalit ja kosketintiedot

TERMITRAB complete tarjoaa jokaiseen vaatimukseen sopivan ylijännitesuojan.

Takaisin: Mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikan (MSO) ylijännitesuoja

Kategoriat

Hae kohteesta Digitaaliset signaalit ja kosketintiedot

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Analogisten signaalien ja binaarisignaalien tai kosketintietojen välinen ero voi olla vain signaalitilan siirto. Ylijännitteet voivat kuitenkin myös estää tilojen siirron, mikä johtaa järjestelmävikoihin. Oikea ylijännitesuoja turvaa signaalien siirron ja järjestelmän jatkuvan toiminnan.

Edut

  • Maailman kapein ylijännitesuoja, leveys 3,5 mm
  • Monipuoliset käyttömahdollisuudet: rakenne ja liitäntätekniikat mukautuvat sovelluksiin
  • Pistoliitettävät ylijännitesuojat helpottavat koestusta
  • Kapeimmat suojalaitteet tilaa säästävään asennukseen

Digitaaliset signaalit ja kosketintiedot

Pistoliitettävä ylijännitesuoja TERMITRAB complete  

Pistoliitettävä ylijännitesuoja TERMITRAB complete

Kytkentätilat ja kosketintiedot ovat tyypillisiä ohjausten binaaritulojen keräämiä signaaleja. Ohjaukset kytkevät myös toimilaitteita, kuten magneettiventtiilit. Valitse sopiva ylijännitesuoja herkkien ohjaustulojen ja -lähtöjen suojaamiseen. Usein yksittäiset binaarisignaalit on kytketty yhteiseen vertailupotentiaaliin. Tyypillisiä tämän yhteisen vertailupotentiaalin huomioivia suojausmuotoja ovat ns. 2X1- tai 4X1-kytkennät.   

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

MSO-tekniikan ylijännitesuojaus

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje