Jäännösvirran valvonta

1- ja 2-kanavaiset RCM-moduulit jäännösvirran valvontaan

Vikavirran valvonta

RCM-moduulia käytettäessä mittausanturi havaitsee AC- ja DC-vikavirrat.

Takaisin: Latausohjaukset

Kategoriat

Hae kohteesta Jäännösvirran valvonta

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Vikavirtamoduulit EV-RCM havaitsevat AC- ja DC-vikavirrat normin IEC 62752 vaatimusten mukaisesti. Yhdessä käytettävien vikavirtalaitteiden kanssa moduulit nostavat normisääteistä suojatasoa sähköajoneuvoja ladattaessa. Valinnainen liitäntä Phoenix Contactin latausohjauslaitteisiin mahdollistaa lisäksi vaivattoman tilavalvonnan.

Edut:

  • Vikavirtamittaus mittamuuntimella
  • Tyypin A vikavirtasuojakytkimen asennus ja jatkokäyttö mahdollista
  • Jatkuva jäännösvirran valvonta takaa korkean järjestelmäkäytettävyyden
  • Tilavalvonta yhdessä Phoenix Contactin latausohjauslaitteiden kanssa
  • Valinnainen palautustoiminto Phoenix Contactin latausohjauslaitteilla vikatapauksessa
  • 1- tai 2-kanavainen RCM-versio

EV RCM - Basic

Yksikanavainen RCM-moduuli latauspisteen vikavirran valvontaan (a_0062544)  

Yksikanavainen RCM-moduuli

Yksikanavainen EV RCM -moduuli ja mittausanturi on suunniteltu erityisesti latauspistettä varten. Yhdessä vikavirtasuojalaitteen (RCD-tyyppi A) kanssa tämä versio soveltuu käytettäväksi yksinkertaisissa latauspisteissä kotiympäristöissä (esim. wallbox).

EV RCM - Compact

Kaksikanavainen RCM-moduuli kahden erillisen latauspisteen jäännösvirran valvontaan  

Kaksikanavainen RCM-moduuli

EV RCM:n kompaktia versiota voidaan käyttää latausaseman kahden erillisen latauspisteen vikavirran mittaukseen. Erillinen valvonta kahdella mittausanturilla parantaa latauspisteiden käytettävyyttä kaupallisilla alueilla. RCM-moduulin erillinen signaalivalvonta säästää tilaa ja kustannuksia.

Vikavirran havaitseminen ladattaessa sähköisiä ajoneuvoja

Vikavirran havaitseminen ladattaessa sähköisiä ajoneuvoja

Olennainen osa vaadittuja suojatoimenpiteitä ovat vikavirtasuojalaitteet (RCD-tyyppi A) infrastruktuurin puolella. Nämä suojalaitteet sammuttavat virran, jos ilmenee > 30 mA:n vaihto- tai sykkiviä vikavirtoja (henkilö- ja järjestelmäsuoja). Mahdollisen ≥ 6 mA:n tasavikavirran syntyessä – kuten eristysvika ajoneuvon puolella – on ryhdyttävä normien DIN VDE 0100-722; 2013 ja IEC 64/1846; 2012 pienjännitelaitteistojen pystytys, osa 7-722: vaatimukset kaupallisille tiloille, erityiset tilat ja laitteistot (sähköajoneuvojen teholähteet), mukaisiin, soveltuviin toimenpiteisiin jokaisen latauspisteen kohdalla.

Phoenix Contactin RCM-moduulit havaitsevat tasa- ja vaihtovikavirrat ja tarjoavat näin lisäsuojaa yhdessä käytössä olevien vikavirtasuojalaitteiden kanssa ladattaessa sähköisiä ajoneuvoja. Lisäksi yhdessä Phoenix Contactin latausohjauslaitteiden kanssa mahdollistetaan valinnainen tilavalvonta ja RCM-moduulin palautus.

Sovellusesimerkki: vikavirran valvonta kotilatausasemalla

Kuva wallboxin rakenteesta jäännösvirran valvontatoiminnolla  

Wallboxin rakenne jäännösvirran valvontatoiminnolla

Myös kotilatausasemilla voidaan yhdessä Phoenix Contactin yksikanavaisen RCM-moduulin kanssa havaita vikavirrat ja sammuttaa latauspiste. Näin varmistetaan latauspisteen pitkä käyttöikä.

Sovellusesimerkki: vikavirran valvonta kaupallisissa latauspisteissä

Kuva latausasemarakenteesta, jossa erilliset latauspisteet ja vikavirran valvonta  

Lataus 2-kanavaisella RCM-moduulilla

Kaksikanavainen RCM-moduuli tarjoaa mahdollisuuden yhdellä latausasemalla olevan kahden latauspisteen erilliseen vikavirtavalvontaan. Kaupalliset latausinfrat hyötyvät näin paremmasta käytettävyydestä.