DeviceNet™

Yleiskäyttöinen kenttäväyläratkaisu

Yleiskäyttöinen kenttäväyläratkaisu

Avoin kenttäväylästandardi soveltuu lukuisiin automaatiosovelluksiin.

Takaisin: Kenttäväyläkomponentit ja -järjestelmät

Kategoriat

Hae kohteesta DeviceNet™

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

DeviceNet™ soveltuu erityisen hyvin selkeisiin automaatiotehtäviin. Tämä johtuu CIP-protokollan (Common Industrial Protocol) erittäin kompaktista SMS-muodosta. DeviceNet™ on standardisoitu eurooppalaisen standardin EN 50325 mukaan ja sitä ylläpitää ODVA (Open DeviceNet™ Vendor Association) -organisaatio.

Edut

  • Vähemmän johdotustöitä, koska pienlaitteiden syöttö suoraan väylän kautta
  • Luotettava tiedonsiirron automaattisen elvytyksen ansiosta
  • Älykäs - laitteet kaksinkertaisilla osoitteilla tunnistetaan automaattisesti

DeviceNet™: luotettavaa ja älykästä tiedonsiirtoa

Phoenix Contactin DeviceNet™-komponentit  

Phoenix Contactin DeviceNet™-komponentit

Työskentele tehokkaasti: DeviceNet™ mahdollistaa monihaut ja viestien priorisoinnin. Se kuuluu CAN-pohjaisiin (Controller Area Network) CIP-kenttäväyläjärjestelmiin.

Käytä luotettavia CAN-mekanismeja virheentunnistukseen myös DeviceNet™:llä.

Muita etuja

Valinta on sinun: DeviceNet™-ratkaisua voidaan käyttää Master-Slave-, Multi-Master- tai myös Peer-to-Peer-konfiguraatiossa.

Lisäksi: CIP-protokollan ansiosta DeviceNet™ käyttää Producer/Consumer-mallia. Se mahdollistaa tehokkaamman tiedonsiirron muihin malleihin verrattuna.

DeviceNet™-komponentit: modulaarisina ja kiinteärakenteisina

DeviceNet™-komponentit  

Joustava Inline-automaatioyksikkö DeviceNet™-ratkaisussa

Väyläsovittimet mahdollistavat joustavan Inline I/O-järjstelmien käytön DeviceNet™-verkoissa kytkentäkaapissa.

Kokoa yksilöllinen Inline-asemasi. Väyläsovittimen avulla voit liittää aseman haluttuun kohtaan verkossa. Rakenne: väyläliitin on DeviceNet™-verkossa slave ja paikallisväylässä master.

Käytä Inline Block-I/O-moduulia vähäisille ja keskisuurille I/O-määrille. Erityisen matalan rakenteensa ansiosta se sopii käytettäväksi ahtaimmissakin tiloissa, kuten esim. liitäntäkoteloissa.

Hajautettua kenttäautomaatiota varten saatavana on Phoenix Contactin Fieldline-tuoteperheen laitteita. Ne täyttävät suojausluokan IP65/67 vaatimukset, ja ne on suunniteltu vaativiin, asemanläheisiin ympäristöihin.

Fieldline-Stand-Alone-laitteissa on suoraan integroitu väyläkytkentä sekä I/O-taso. Laitteet sopivat käytettäväksi kentällä, kun hajautus on suurta ja tarvitaan vain harvoja digitaalisia I/O-pisteitä.

DeviceNet™-infrastruktuurikomponentit

DeviceNet™-infrastruktuurikomponentit  

DeviceNet™-infrastruktuurikomponentit

Ensimmäistä kertaa voit käyttää modulaarisen toistinkonseptin (PSI-REP ja PSI-MOS) kanssa infrastruktuuriyksikköä kupari- ja valokaapelitekniikalla.

Potentiaalisegmentointi mahdollistaa verkon rakenteen optimoinnin. Tämä tarjoaa lähes rajoittamattomat mahdollisuudet verkkotopologiassa.

Samalla siirtonopeus ja järjestelmän käytettävyys pystytään maksimoimaan – joko reagoimattoman virherajoituksen tai redundanttisten asennuskonseptien avulla.

Phoenix Contactin kenttäväylän mediamuuntimilla DeviceNet-liitäntä muutetaan valokuitukaapeliksi - parhaan mahdollisen häiriöturvallisuuden ja tiedonsiirtokantamien varmistamiseksi teollisuussovelluksissa.

Lisäksi: DeviceNet- ja CANopen-tiedonsiirtoa varten tarkoitetun sillan avulla voidaan käyttää vaihtoehtoisia siirtovälineitä, kuten modeemi-/DSL-yhteyksiä, langattomia yhteyksiä ja Ethernet-verkkoja. Myös erilaiset siirtonopeudet kahdessa segmentissä ovat mahdollisia.
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
Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Kenttäväyläkomponentit – muuntimet

Lisätietoa

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje