Mallisetit tuotesuunnitteluun

Mallisetit tuotesuunnitteluun

Nopea tuotekehitys, optimoidut kustannukset

Nopeasti ja helposti omaan ratkaisuun – elektroniikkakoteloilla, joissa integroitu liitäntätekniikka.

Takaisin: Asennuskiskokotelot

Kategoriat

Hae kohteesta Mallisetit tuotesuunnitteluun

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Mallisettien avulla prototyyppien ja alustavien laitteiden toteuttaminen onnistuu nopeasti. Erilaisten kotelotuoteperheiden mallisetit mahdollistavat yksilöllisen elektroniikan asettelun ja liitäntäratkaisut.

 

Edut:

  • Mallisetit tuotesuunnittelun tueksi
  • Täydelliset koteloratkaisut, integroitu liitäntätekniikka
  • Koteloihin soveltuvat piirilevymallit
  • Erityiset väyläliittimet täydellisten laitejärjestelmien kokoamiseen

BC-mallisetti tuotesuunnitteluun

BC-mallisetti tuotesuunnitteluun  

BC-mallisetti tuotesuunnitteluun

Integroi rakennusautomaatioelektroniikka moderniin BC-koteloon.

  • DIN 43880 mukainen kotelo asennuskeskukseen, rakenneleveys 107,6 mm
  • Piirikorttiliittimien rasteri 5 mm, kaapelin poikkipinta 1,5 mm2
  • Saatavana mallipiirilevy, pinta-ala noin 7 650 mm2 THT-komponenttien manuaaliseen juottamiseen
  • Yksittäiset kotelomoduulit yhdistetään toisiinsa valinnaisella HBUS-väyläliittimellä.

 

EH-mallisetti tuotesuunnitteluun

EH-mallisetti tuotesuunnitteluun  

EH-mallisetti tuotesuunnitteluun

EH-mallisetti kompaktien laiteratkaisujen suunnitteluun.

  • Matala kotelo, rakenneleveys 45 mm
  • Piirikorttiliittimien rasteri 5,08 mm, kaapelin poikkipinta 2,5 mm2
  • Saatavilla mallipiirilevy, pinta-ala noin 1 600 mm2 THT-komponenttien manuaaliseen juottamiseen

ME-IO-mallisetti tuotesuunnitteluun

ME-IO-mallisetti tuotesuunnitteluun  

ME-IO-mallisetti tuotesuunnitteluun

ME-IO-sarjan mallisetillä voit kehittää ohjaus- ja I/O-järjestelmiä, joissa on lukuisia signaalituloja ja -lähtöjä.

  • Kapea kotelo, rakenneleveys 18,8 mm
  • Pistoliitäntä edessä
  • Saatavilla mallipiirilevy, pinta-ala noin 3 400 mm2 THT-komponenttien manuaaliseen juottamiseen
  • Yksittäiset kotelomoduulit voidaan yhdistää toisiinsa TBUS-väyläliittimellä DIN-kiskon kautta

ME-MAX-mallisetti tuotesuunnitteluun

ME-MAX-mallisetti tuotesuunnitteluun  

ME-MAX-mallisetti tuotesuunnitteluun

ME-MAX on optimaalinen vaihtoehto, kun rakenteen on oltava kapea, mutta piirikortilla tarvitaan paljon tilaa komponenteille.

  • Kapea kotelo, leveys 22,5 mm
  • Kosketussuojattu pistoliitettävä liitäntätekniikka
  • Saatavilla mallipiirilevy, pinta-ala noin 7 400 mm2 THT-komponenttien manuaaliseen juottamiseen
  • Yksittäiset kotelomoduulit voidaan yhdistää toisiinsa ME TBUS -väyläliittimellä

ME-PLC-mallisetti tuotesuunnitteluun

ME-PLC-mallisetti tuotesuunnitteluun  

ME-PLC-mallisetti tuotesuunnitteluun

Joustava, paljon tilaa elektroniikalle ja kätevät liitäntämahdollisuudet: tätä kaikkea tarjoaa ME-PLC-mallisetti tuotesuunnitteluun.

  • Kookas kotelo, leveys 40 mm piirikorteille, joiden pinta-ala on jopa
    15 000 mm2
  • Pistoliitäntä edessä
  • Saatavana mallipiirilevy, pinta-ala noin 15 000 mm2 THT-komponenttien manuaaliseen juottamiseen

 

UM-BASIC-mallisetti tuotesuunnitteluun

UM-BASIC-mallisetti tuotesuunnitteluun  

UM-BASIC-mallisetti tuotesuunnitteluun

Tuotesuunnittelun UM-BASIC-mallisetti soveltuu korkeille elektroniikkakomponenteille. Asennusprofiili on nopea ja helppo asentaa, kun elektroniikka on työnnetty koteloon ja sivut on napsautettu paikoilleen.

  • Asennusprofiilikotelon pituus 104 mm 
  • Piirikortin pituus 100 mm
  • Piirikorttiliittimien rasteri 5,08 mm, kaapelin poikkipinta 2,5 mm2
  • Saatavana mallipiirilevy, pinta-ala noin 10 700 mm2 THT-komponenttien manuaaliseen juottamiseen

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Elektroniikkakotelot

Palvelut

Elektroniikkakotelot

Mallisetti ammattimaiseen elektroniikan integrointiin.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje