Mallisetit tuotesuunnitteluun

Mallisetit tuotesuunnitteluun

Nopea tuotekehitys, optimoidut kustannukset

Nopeasti ja helposti omaan ratkaisuun – elektroniikkakoteloilla, joissa integroitu liitäntätekniikka.

Takaisin: Elektroniikkakotelot

Kategoriat

Hae kohteesta Mallisetit tuotesuunnitteluun

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Kiinnitä kaikki THT-piirikorttikomponentit, kuten diodit, sulakkeet tai vastukset nopeasti ja helposti asennuskiskolle elektroniikkakoteloiden avulla. Myös piirilevymallit saatavilla. Moduulit voidaan yhdistää väyläliittimien avulla.

Edut:

  • Mallisetit tuotesuunnittelun tueksi
  • Täydelliset koteloratkaisut, integroitu liitäntätekniikka
  • Koteloihin soveltuvat piirilevymallit.
  • Väyläliitin laitejärjestelmien kokoamiseen.

Mallisetti tuotesuunnitteluun BC

Mallisetti tuotesuunnitteluun BC  

Mallisetti tuotesuunnitteluun BC

Integroi rakennusautomaatioelektroniikka moderniin BC-koteloon.

  • DIN 43880 mukainen kotelo asennuskeskukseen, rakenneleveys 107,6 mm
  • Piirikorttiliittimien rasteri 5 mm, kaapelin poikkipinta 1,5 mm2
  • Piirilevymalli saatavilla, pinta-ala noin 7 650 mm2 THT-komponenttien manuaaliseen juottamiseen
  • Yksittäiset kotelomoduulit yhdistetään toisiinsa valinnaisella HBUS-väyläliittimellä.

 

Mallisetti tuotesuunnitteluun EH

Mallisetti tuotesuunnitteluun EH  

Mallisetti tuotesuunnitteluun EH

EH-mallisetti kompaktien laiteratkaisujen suunnitteluun.

  • Matala kotelo, rakenneleveys 45 mm
  • Piirikorttiliittimien rasteri 5,08 mm, kaapelin poikkipinta 2,5 mm2
  • Saatavilla mallipiirilevy, pinta-ala noin 1 600 mm2 THT-komponenttien manuaaliseen juottamiseen

Mallisetti tuotesuunnitteluun ME-IO

Mallisetti tuotesuunnitteluun ME-IO  

Mallisetti tuotesuunnitteluun ME-IO

ME-IO-sarjan mallisetillä voit kehittää ohjaus- ja I/O-järjestelmiä, joissa on lukuisia signaalituloja ja -lähtöjä.

  • Kapea kotelo, rakenneleveys 18,8 mm
  • Pistoliitäntä edessä
  • Saatavilla mallipiirilevy, pinta-ala noin 3 400 mm2 THT-komponenttien manuaaliseen juottamiseen
  • Yksittäiset kotelomoduulit voidaan yhdistää toisiinsa ME TBUS -väyläliittimellä

Mallisetti tuotesuunnitteluun ME-MAX

Mallisetti tuotesuunnitteluun ME-MAX  

Mallisetti tuotesuunnitteluun ME-MAX

ME-MAX on optimaalinen vaihtoehto, kun rakenteen on oltava kapea, mutta piirikortilla tarvitaan paljon tilaa komponenteille.

  • Kapea kotelo, rakenneleveys 22,5 mm
  • Kosketussuojattu pistoliitettävä liitäntätekniikka
  • Saatavilla mallipiirilevy, pinta-ala noin 7 400 mm2 THT-komponenttien manuaaliseen juottamiseen
  • Yksittäiset kotelomoduulit voidaan yhdistää toisiinsa ME TBUS -väyläliittimellä

Mallisetti tuotesuunnitteluun ME-PLC

Mallisetti tuotesuunnitteluun ME-PLC  

Mallisetti tuotesuunnitteluun ME-PLC

Joustava, paljon tilaa elektroniikalle ja kätevät liitäntämahdollisuudet: tätä kaikkea tarjoaa ME-PLC.

  • Kookas kotelo, leveys 40 mm piirikorteille, joiden pinta-ala on jopa 15 000 mm2
  • Pistoliitäntä edessä
  • Saatavana mallipiirilevy, pinta-ala noin 15 000 mm2 THT-komponenttien manuaaliseen juottamiseen

 

Mallisetit tuotesuunnitteluun UM-BASIC

Mallisetit tuotesuunnitteluun UM-BASIC  

Mallisetit tuotesuunnitteluun UM-BASIC

UM-BASIC soveltuu korkeille elektroniikkakomponenteille. Asennusprofiili on nopea ja helppo asentaa, kun elektroniikka on työnnetty koteloon ja sivut on napsautettu paikoilleen.

  • Asennusprofiilikotelon pituus 104 mm 
  • Piirikortin pituus 100 mm
  • Piirikorttiliittimien rasteri 5,08 mm, kaapelin poikkipinta 2,5 mm2
  • Saatavana mallipiirilevy, pinta-ala noin 10 700 mm2 THT-komponenttien manuaaliseen juottamiseen

Mallisetti tuotesuunnitteluun Raspberry Pi -tietokonetta varten

RPI-BC-mallisetti Raspberry Pi -tietokoneelle  

RPI-BC-mallisetti Raspberry Pi -tietokoneelle

RPI-BC-kotelo on tarkoitettu Raspberry Pi -tietokoneiden kiinnitykseen. Koteloon voidaan sijoittaa Raspberry Pi -levyn lisäksi muita piirikortteja. Näin voidaan integroida lisää komponentteja ja kytkentöjä.

  • Leveys: 107,6 mm
  • Soveltuu Raspberry Pi -malleille A+, B+, B2
  • Voidaan asentaa seinään ja asennuskiskoon
  • Voidaan käyttää yhdessä HBUS-väyläliittimen ja BC-koteloiden kanssa
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
Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Elektroniikkakotelot

Palvelut

Elektroniikkakotelot

Mallisetti ammattimaiseen elektroniikan integrointiin.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje