Asennuskiskokotelot

Asennuskiskokotelot

Elektroniikkakotelot kytkentäkaappiin

Kytkentäkaappiin tarkoitetut kotelomme ovat mittojesi mukainen ratkaisu.

Takaisin: Elektroniikkakotelot

Kategoriat

Hae kohteesta Asennuskiskokotelot

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Laaja valikoima muotoja, värejä ja toimintoja tekevät asennuskiskokoteloista ihanteellisen pakkauksen elektroniikalle. Suojaat piirilevyt, asennat vaivattomasti asennuskiskoille ja toteutat integroidut liitännät signaaleille, datalle ja teholle.

Edut:

  • Kattava vakiokotelo-ohjelma asennuskiskoasennukseen
  • Helppo ja nopea kotelon asentaminen
  • Yleiskäyttöinen tai kiinteästi integroitu liitäntätekniikka
  • Lukuisia malleja asiakaskohtaisten painatusten ja työstöjen ansiosta

Modulaariset kotelot BC

Modulaariset kotelot BC  

Modulaariset kotelot BC

BC-sarjan modulaariset elektroniikkakotelot ovat tulevaisuuden ratkaisu rakennusautomaatiossa. Elektroniikkakoteloissa on moderni muotoilu, monipuoliset piirikorttiliitännät ja tehokas väyläliitin asennuskiskolle.

  • Suuret kotelomitat
  • Optimoitu asennuskeskuksille DIN 43880:n mukaisesti
  • Yhteys laitteesta toiseen asennuskiskon moninapaisen väyläliittimen kautta

Modulaarinen kotelo Raspberry Pi -sovelluksille

Modulaarinen kotelo Raspberry Pi -sovelluksille  

Modulaarinen kotelo Raspberry Pi -sovelluksille

RPI-BC-sarjan modulaariset elektroniikkakotelot on suunniteltu erityisesti Raspberry Pi -minitietokoneiden integroimiseen. DIN 43880 -standardin mukaan suunnitellut kotelot voidaan liittää riviin ja kiinnittää asennuskiskoon tai suoraan seinään. Valinnaiset liitännät mahdollistavat yhden kortin tietokoneen toimintojen yksinkertaisen laajentamisen.

  • Yksilölliset toimintojen laajennukset valinnaisten liitäntöjen ja lisätarvikkeiden avulla
  • Kotelon osat ovat nopeasti ja ilman työkaluja asennettavissa
  • 16-napainen asennuskiskoväyläliitin moduulien sarja- ja rinnakkaismuotoista tietoliikennettä varten

ME-sarjan modulaariset kotelot

ME-sarjan modulaariset kotelot  

ME-sarjan modulaariset kotelot

ME-sarjan elektroniikkakotelot tekevät kalustetuista piirikorteista helposti asennettavia elektroniikkamoduuleita. Erilaiset liitäntätekniikat, väyläliittimet ja modulaarisuus takaavat vaivattoman laiteasennuksen.

  • Laaja tuotevalikoima signaalien, datan ja tehon siirtoon
  • Helposti asennettava kotelorakenne
  • Asennuskiskon poikittaisliitin tai koteloon integroitu poikittaisliitin moduulien väliseen tiedonsiirtoon

ME-MAX-sarjan modulaariset kotelot

ME-MAX-sarjan modulaariset kotelot  

ME-MAX-sarjan modulaariset kotelot

Modulaarinen, käytännöllinen ja harkitusti muotoiltu elektroniikkakotelo ME-MAX nykyaikaiseen teollisuuselektroniikkaan: erilaiset liitäntätekniikat, väyläliittimet ja modulaarisuus takaavat sovellukseen sopivan laiteasennuksen.

  • Optimaalisesti tilaa piirikortille, käytölle ja näytölle
  • Räätälöidyt liitäntätekniikat signaalien, datan ja tehon siirtoon
  • Yhteys laitteesta toiseen asennuskiskon väyläliittimen kautta

ME-IO-sarjan monitoimikotelot

ME-IO-sarjan monitoimikotelot  

ME-IO-sarjan monitoimikotelot

Kotelojärjestelmä ME-IO soveltuu erityisesti sovelluksiin, joissa asennustilaa on vähän. Push-in-etuliitäntätekniikka ja kompakti rakenne mahdollistavat yksittäisten jopa 54-napaisten laitteiden asentamisen.

  • Minimaalinen rakenneleveys, vain 18,8 mm
  • Lock-and-Release-järjestelmällä varustettu push-in-liitäntätekniikka liitäntäpistokkeiden helppoon asennukseen ja asennuksen purkamiseen
  • Silloitetut pistokkeet TWIN-liitäntänä korvaavat TWIN-johdinholkit
  • Saatavana on monipuolisia kotelokansien ja pistokkeiden yhdistelmiä etuosaan.

ME-PLC-sarjan monitoimikotelot

ME-PLC-sarjan monitoimikotelot  

ME-PLC-sarjan monitoimikotelot

ME-PLC-sarjan monitoimielektroniikkakotelot sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, joissa edellytetään paljon asennustilaa ja etuliitäntätekniikkaa. Kotelojärjestelmässä on laaja piirilevyjen kalustuspinta ja tehokkaat asennuskiskon väyläliittimet mitä erilaisimpiin sovelluksiin.

  • Suuret kotelomitat
  • Asennuskiskon väyläliitin yksilölliseen piirikorttisuunnitteluun
  • Lock-and-Release-järjestelmällä varustettu piirilevyjen liitäntätekniikka liitäntäpistokkeiden helppoon asennukseen ja asennuksen purkamiseen
  • Käytettävissä pistoliitettävä tai kiinteästi juotettu liitäntätekniikka

Sarjan UM-BASIC asennusprofiilikotelot

Sarjan UM-BASIC asennusprofiilikotelot  

Sarjan UM-BASIC asennusprofiilikotelot

UM-BASIC-asennusprofiilikoteloissa yhdistyvät lyhyet asennusajat ja mahdollisimman vapaa liitäntätekniikan valinta. Matala rakenne sopii matalalle elektroniikalle ja mahdollistaa sen helpon asennuksen vakioasennuskiskoon tai suoraan seinään.

  • Johdotuksen liitäntäpistokkeisiin on helppo päästä käsiksi, ja suojakansien joustava asettelu estää elektroniikan koskettamisen.
  • Väyläliittimillä johdottamisen tarve pienenee
  • PE-liittimet voidaan asentaa kummallekin puolelle
  • Optimaalinen käyttö myös käytettäessä suurivolyymisiä komponentteja

Sarjan UM-PRO asennusprofiilikotelot

Sarjan UM-PRO asennusprofiilikotelot  

Sarjan UM-PRO asennusprofiilikotelot

Nykyaikainen teollisuuselektroniikka on yhä kompaktimpaa, hajautetumpaa ja lähempänä prosessia. Joustava kotelon alaosa, kuten sarjan UM-PRO asennusprofiilikotelo, säästää aikaa ja tilaa, ja sitä voi käyttää myös korkeissa lämpötiloissa:

  • Polyamidi kestää jopa 100 °C:n lämpötiloja, ja koteloilla on siten myös UL-hyväksyntä.
  • Johdotuksen liitäntäpistokkeisiin on helppo päästä käsiksi, ja suojakansien joustava asettelu estää elektroniikan koskettamisen.
  • Optimaalinen käyttö myös käytettäessä suurivolyymisiä komponentteja

Sarjan UM-ALU asennusprofiilikotelot

Sarjan UM-ALU asennusprofiilikotelot  

Sarjan UM-ALU asennusprofiilikotelot

Kokonaan alumiinista valmistetun UM-ALU-kotelojärjestelmän sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) on erittäin on hyvä, ja kotelojärjestelmä mahdollistaa monipuoliset kokoonpanot. Kotelot sopivat siksi erityisesti teollisuusympäristöihin, joissa edellytetään hyvää sähkömagneettisten häiriöiden sietokykyä.

  • Parannetut suojausominaisuudet
  • Hyvät lämpöominaisuudet
  • Erilaiset profiilikoot ja suojakannet tuovat joustavuutta

Sarjan EH peruskotelo

Sarjan EH peruskotelo  

Sarjan EH peruskotelo

EH-sarjan peruskoteloiden avulla voidaan toteuttaa yleissovelluksia helposti. Seitsemän rakenneleveyttä, kaksi rakennesyvyyttä ja kolme kansimallia mahdollistavat yli 100 erilaista yhdistelmää.

  • Asennuskisko- tai seinäasennus sovelluksen mukaiseen laitekiinnitykseen
  • Erilaisia kansimalleja
  • Integroidut tuuletusaukot
  • Monipuolinen piirilevyjen asettelu kaikissa kokovaihtoehdoissa
     

Mallisetit tuotesuunnitteluun

Mallisetit tuotesuunnitteluun  

Mallisetit tuotesuunnitteluun

Rakennussarjoilla prototyyppien ja alustavien laitteiden toteuttaminen onnistuu nopeasti. Erilaisten kotelotuoteperheiden rakennussarjat mahdollistavat yksilöllisen elektroniikan asettelun ja liitäntäratkaisut.

  • Mallisetit tuotesuunnittelun tueksi
  • Täydelliset koteloratkaisut, integroitu liitäntätekniikka
  • Koteloihin soveltuvat piirilevymallit
  • Väyläliitin laitejärjestelmien kokoamiseen