Pikalatausasemien DC-tehoelektroniikka

Pikalatausasemien DC-tehoelektroniikka

Huipputehokas

Modulaarinen järjestelmä DC-latausasemille Plug & Play -ratkaisuna

Huipputehokas tehoelektroniikkamme telineasennukseen on varma ja luotettava investointi. Sen ansiosta sähköautojen pikalataukseen tarkoitetun DC-latausinfrastruktuurin käyttö on taloudellista. Modulaarinen ja skaalattava järjestelmä on optimoitu tasavirtalatausta varten suurilla jännitteillä ja virroilla. Järjestelmäkaappia kohti voidaan toimittaa jopa 350 kW:n latausteho.

Edut

  • Alhaiset asennuskustannukset Plug & Play -käyttöönoton ansiosta
  • Hyvä hyötysuhde varmistaa tehokkaan käytön
  • Innovatiivinen suunnittelu ja hyvä tehotiheys säästävät tilaa
  • Nopea korjaus Hot Swap -valmiudella varustettujen tehomoduulien ansiosta
  • Skaalattava teho latauspistettä kohti joustavalla järjestelmäkaappien varustelulla ja tehomoduulien kytkennällä
  • Suurten, megawattialueella toimivien latauspuistojen käyttö kytkemällä yhteen useita järjestelmäkaappeja

Joustavaa tehoa jokaiseen lataustilanteeseen

Tehomoduulien kytkentä  

Tehomoduulien kytkentä

Modulaarinen järjestelmä koostuu kaapista, joka voidaan varustaa jopa neljällä tehomoduulilla telineasennusta käyttäen. Tämä tarjoaa arvokasta joustavuutta latauspuiston myöhempää laajennusta silmällä pitäen.

Tehomoduulit voidaan kytkeä toisiinsa eri tavoin vaatimuksista riippuen, esimerkiksi:

  • 1 latauspiste 350 kW
  • 2 latauspistettä, kukin 175 kW
  • 4 latauspistettä, kukin 87,5 kW

Maksimaalinen käytettävyys ja suuri tehotiheys

Yksittäinen tehomoduuli  

Yksittäinen tehomoduuli

Tehomoduulien huippuominaisuuksia ovat niiden lyhyet kunnostusajat, erinomainen luotettavuus ja pitkä käyttöikä.

Näin ne täyttävät teollisuuden luotettavan tehonsyötön käytettävyydelle ja laadulle asettamat korkeat vaatimukset.

Tilaa säästävä asennus ja vaivaton huolto

Järjestelmäkaappi jopa neljälle tehomoduulille  

Järjestelmäkaappi jopa neljälle tehomoduulille

Kun ilmavirta johdetaan pois katon tai takaseinän kautta, järjestelmät voidaan sijoittaa erityisen tilaa säästävästi.

Kaikki asennus- ja huoltotyöt voidaan tehdä vaivatta etupuolelta.

Lisää tuotteita DC-latausasemille

Laaja valikoima pikalatausasemille  

Laaja valikoima pikalatausasemille

Hyödynnä laajaa tuotevalikoimaamme tehokkaiden DC-latausasemien tai koko pikalatauspuiston rakentamisessa.

Tehoelektroniikan lisäksi toimitamme sopivat latauskaapelit, ohjaukset ja ohjelmistot DC-latausta varten – aina High Power Charging -tekniikkaan saakka. Näin järjestelmäkaappi pystyy toimittamaan esim. tasavirtaa jäähdytetylle HPC-latauspistokkeelle.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Teholähteet ja UPS

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje