uutta
DC-latauskaapelit sähköautojen pikalataamiseen tasavirralla.
CCS (Combined Charging System) -latausasemiin tarkoitettujen type 1- ja type 2 -standardien mukaisten latauspistokkeiden lisäksi valikoimaamme sisältyvät myös GB/T-standardin pistokkeet Kiinaan. Jäähdytetyillä High Power Charging -pistokkeilla voidaan saavuttaa jopa 500 kW:n lataustehot. Näin ajoneuvojen akkujen lataus käy nopeasti HPC-latausasemilla.
uutta
uutta
Type 1 CCS-latauskaapelit on suunniteltu nopeaan DC-lataamiseen SAE J1772:n ja IEC 62196-3:n mukaan Pohjois-Amerikan markkinoille. Latauspistokkeet ja AWG-kaapelit on UL-sertifioitu.
Integroitu vipulukitus estää latauspistokkeen irrottamisen latauksen aikana.
Jäähdyttämätön
Jäähdytetty – High Power Charging:
Euroopan komissio saavutti vuonna 2013 merkittävän virstanpylvään eurooppalaisessa pikalataustekniikassa – type 2 määritettiin standardiksi Euroopassa.
Type 2 CCS DC -latauskaapelit lukittuvat latauksen aikana sähkömekaanisesti ajoneuvon Inlet-liittimeen integroidulla lukituslaitteella. Latauskaapelit noudattavat standardia IEC 62196-3, ja ne on VDE-sertifioitu.
Jäähdyttämätön:
Jäähdytetty – High Power Charging:
Kiinalaisessa latausinfrastruktuurissa pikalataamiseen käytetään GB/T 20234.3-2015:n mukaisia DC-latauskaapeleita.
Latauspistoke on varustettu ainutlaatuisella, Phoenix Contactin kehittämällä lukituksella. Latausaseman ohjaama lukitus estää ajoneuvon latauspistokkeessa olevan vivun kääntämisen lataamisen aikana. Latauspistoketta ei voi irrottaa, kun lataaminen on käynnissä.
Jäähdyttämätön:
High Power Charging tekee lataamisesta arkipäivää.
High Power Charging -teknologiaTämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"