IQ-tekniikkaan perustuva DC-UPS

IQ-tekniikkaan perustuva DC-UPS

Pidempään työskentelyyn

Älykäs IQ-tekniikka valvoo UPSin akkua ja optimoi sen toiminnan ajasta ja paikasta riippumatta.

Takaisin: UPS DC-sovelluksiin

Kategoriat

Hae kohteesta IQ-tekniikkaan perustuva DC-UPS

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Älykäs UPS varmistaa parhaan järjestelmäkäytettävyyden. IQ-tekniikka huolehtii seurannasta ja antaa tietoja aina tarvittaessa. Integroitujen liitäntöjen ansiosta järjestelmän tila on selvillä ajasta ja paikasta riippumatta.

Edut

  • Energiasisältö hyödynnetään täysin: prosessien ja sovellusten tehonsyöttö jatkuu mahdollisimman kauan.
  • Varoitus vikaantumisesta tulee ajoissa, sillä UPS tunnistaa akun arvioidun jäljellä olevan käyttöiän.
  • Ajantasainen tila: UPS tunnistaa akun nykyisen suorituskyvyn
  • Akun kapasiteetin ja tekniikan automaattinen tunnistus (VRLA, WTR, LiFePO4)
  • Optimaalinen integrointi järjestelmään yhdistämällä UPS ylempitasoisiin ohjauksiin.
  • IQ-tekniikalla varustettu DC-UPS on osa COMPLETE line -järjestelmää

IQ-tekniikkaan perustuva älykäs QUINT DC-UPS

IQ-tekniikkaan perustuva DC-UPS  

IQ-tekniikka älykkääseen hallintaan

IQ-tekniikka tekee ratkaisusta älykkään. UPS-latauselektroniikka valvoo akkua ja optimoi sen toiminnan. Puskuriajat hyödynnetään optimaalisesti. Älykäs UPS keskeytymättömään työskentelyyn ja tehonsyöttöön:

  • Saat tietää akun varaustilan ja jäljellä olevan käyttöajan.
  • Vioista tulee ajoissa varoitus, jotta ne voidaan estää.
  • Akun käyttöikä maksimoituu.
  • Kaikki tärkeät tiedot ovat siirrettävissä tietokoneisiin ja ylempitasoisiin ohjauksiin.

Kommunikoiva QUINT DC-UPS teollisuus-Ethernetille

QUINT DC-UPS teollisuus-Ethernetille  

QUINT DC-UPS teollisuus-Ethernetille

Koska QUINT DC-UPS voidaan liittää vakiintuneisiin teollisiin verkkoihin, se on valmis Industry 4.0:lle. Integroitujen liitäntöjen ansiosta järjestelmän valvonta, parametrointi ja siirtäminen turvalliseen tilaan ovat mahdollisia ajasta ja paikasta riippumatta.

  • PROFINET
  • EtherNet/IP
  • EtherCAT
  • USB 

QUINT UPS DC-käyttöön

QUINT DC-UPS  

Älykäs QUINT DC-UPS

UPS-moduuli 24 V DC lähtövirroilla 5–40 A soveltuu yksilöllisen, teholähteestä, UPS-moduulista ja akusta koostuvan ratkaisun kokoamiseen.

  • IQ-tekniikka varmistaa puskuriajan optimaalisen hyödyntämisen ja akun ennakoivan valvonnan.
  • Paikasta riippumaton järjestelmän valvonta ja parametrointi integroitujen liitäntöjen kautta.
  • Dynaaminen ja staattinen boost sekä SFB-tekniikka varmistavat reilun tehoreservin verkko- ja akkukäytössä.
  • Kuormituksen priorisoiva tehokas latauselektroniikka: nopea uudelleenlataus parantaa järjestelmän käytettävyyttä.

Oikean akun valinta

Akut  

Sopiva akku UPS-ratkaisuusi

Valitse QUINT DC-UPSiin sovelluksesi mukainen akku:

  • Litium: 120 Wh, 924 Wh
  • VRLA-WTR: 13 Ah, 26 Ah
  • VRLA: 1,3 Ah; 3,4 Ah; 7,2 Ah; 12 Ah; 38 Ah

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Teholähteet ja UPS

Palvelut

Selkeästi selitettynä

Uusi QUINT DC-UPS antaa tietoja laitteistosta.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje