Kyberturvallisuus

Teollisuuden kyberturvallisuus

Turvalliset teollisuuden verkot

Innovatiivinen suojakilpi järjestelmällesi: reititin, jossa on integroituna palomuuri ja VPN.

Takaisin: Teollisuus-Ethernet

Kategoriat

  • Turvareitittimet ja palomuurit
    Turvatuotteet

    Laitteisto- ja ohjelmistotuotteet tuotantosolujen tai yksittäisten koneiden hajautettuun suojaamiseen luvatonta pääsyä vastaan.

Hae kohteesta Kyberturvallisuus

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Suojaa järjestelmäsi henkilöiden tai haittaohjelmien luvattomalta pääsyltä järjestelmään. Phoenix Contactin mGuard-tuotteiden tehokas, joustava ja nopea palomuuri turvaa järjestelmäverkkosi. Valinnainen VPN-toiminto mahdollistaa lisäksi turvalliset yhteydet internetin kautta etäkäyttöpaikkoihin tai -koneisiin.

Edut

  • SPI-palomuuri (Stateful Packet Inspection) ja Deep Packet Inspection -toiminto takaavat korkeimman turvallisuustason
  • VPN-yhteys ja IPsec-protokolla mahdollistavat helpon ja turvallisen etähuollon
  • Korkea suorituskyky – tiedonsiirtonopeus jopa 99 MBit/s
  • Monipuoliset käyttömahdollisuudet: DIN-asennuskiskomoduulina, PCI-korttina tai kannettavana laitteena USB-syötöllä
  • Mukautuu vaatimuksiin lisenssi- ja toimintolaajennusten avulla

Teollisuusjärjestelmien luotettava suojaus

Palomuuri teollisuuden järjestelmien suojaukseen  

Luotettava suojaus verkollesi

Yritys voi menestyä vain, kun sen järjestelmät toimivat luotettavasti. Järjestelmäviat, vahingonteot ja tietojen menetys voivat aiheuttaa huomattavia taloudellisia vahinkoja. Siksi niiden ehkäisy on olennaisen tärkeää.

Jotta teollisuuden järjestelmät voidaan suojata mahdollisimman tehokkaasti tietoturva-aukoilta, Phoenix Contact tarjoaa mGuard-tuoteperheellään valikoiman turvasovelluksia erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten huoltotyöntekijöiden suorittamaan turvalliseen etähuoltoon tai turvalliseen pääsyyn järjestelmään.

mGuard-tuotevalikoima

Eri rakennetyyppiset mGuard-tuotteet  

Käyttötarkoitukseen sopiva muoto: mGuard-turvasovellukset

mGuard-tuotteet merkitsevät räätälöityä turvallisuusratkaisua teollisuusverkollesi. Kestäviin ja teollisuuden käyttöön sopiviin turvasovelluksiin sisältyy palomuuri-, reititin- ja VPN-toiminnallisuuksia vihamielisten kyberhyökkäysten ja ei-toivottujen häiriöiden estämiseksi. Lisäksi ne mahdollistavat turvallisen etähuollon julkisten verkkojen kautta.

Phoenix Contactin verkkoturvallisuutta parantavat tuotteet on saatavana tarpeiden mukaan eri laitteisto- ja ohjelmistomuodoissa:

  • Asennuskiskolaitteet ja PCI-kortit
  • Kannettava laitteisto, pöytälaitteet ja 19"-laitteet vaihtoehtoina mGuard-kenttälaitteille
  • Lisenssioptiot
  • Keskitetty hallintaohjelmisto
  • Turvallinen VPN-client
  • Pilviratkaisut

Toiminnot

mGuard-laiteohjelmisto tarjoaa kaikille mGuard-turvasovelluksille seuraavat toiminnot:

  • SPI-palomuuri (Stateful Packet Inspection)
  • Käyttäjäpalomuuri
  • NAT- (Network Address Translation) ja 1:1-NAT-reititys
  • Erittäin luotettavat IPsec-protokollat ja VPN-yhteydet (Virtual Private Network) turvalliseen etäpääsyyn
  • QoS-tekniikka (Quality of Service) pakettien priorisointiin
  • Windows-tietojärjestelmien eheyden valvonta haittaohjelmilta suojautumiseksi
  • Verkonhallintatuki

Turvallisuuspalvelut

Laajan tuotevalikoiman lisäksi Phoenix Contact tarjoaa myös turvallisuuspalveluja:

Alustavasta neuvonnasta yksityiskohtaisten turvakonseptien laadintaan, käyttöönottoon ja perehdytykseen – tarjoamme kattavaa tukea teollisuusverkon suojaamiseen.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Windows XP -tuotantotietokoneiden suojaaminen

Turvamoduuli mGuard


Verkkoratkaisuja koneenrakennukseen

Teollisuuden tiedonvälityksen trendejä ja ratkaisuja

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje