Katkaisuautomaatti

Katkaisuautomaatit

Täsmätyötä millimetrin tarkkuudella

Täydellinen myös vaihtuvissa työkohteissa: kompaktia laitetta voidaan liikuttaa helposti.

Takaisin: Automaattityökalut

Kategoriat

Hae kohteesta Katkaisuautomaatti

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin katkaisuautomaatti säästää aikaasi kytkentäkaapin kalustamisen yhteydessä. Halutun pituuden ja johdinten määrän syöttö on nopeaa ja helppoa, minkä ansiosta käyttövirheitä ei pääse tapahtumaan. Halkaisijan laite säätää automaattisesti.

Edut

  • Näyttö ja painikkeet tekevät käytöstä helppoa
  • Plug & Play - helppo käyttöönotto
  • Automaattinen halkaisijan säätö jousijärjestelmän avulla
  • Vaivaton tietojen tuonti esim. Microsoft Excelistä

Katkaisuautomaatti kaapeleille, johtimille ja kutisteletkuille

Katkaisuautomaatti CUTFOX 10  

Katkaisuautomaatti CUTFOX 10

Katkaisuautomaatin CUTFOX 10 avulla lyhennät millimetrin tarkkuudella oikean mittaisiksi kaikki johtimet ja kaapelit, joiden poikkipinta on enintään 10 mm² ja halkaisija enintään 8 mm.

Laitteen käsittely on erittäin helppoa. Leikattujen johdinten/kaapelien pituus ja lukumäärä syötetään painikkeilla. Käyttö- ja ohjainrullat säätyvät automaattisesti laitteeseen ladattuja johtimia/kaapeleita vastaavasti.

Erityisominaisuus, joka tekee laitteen käytöstä erityisen vaivatonta: laitteen mukana toimitetun ohjelmiston CUTSOFT avulla voit siirtää laitteeseen datataulukoista elektronisia johdotusluetteloita, jotka sisältävät pituus- ja muita tietoja.

Hyödyllinen lisätarvike

Lisätarvike CUTFOX 10 C-UN  

Lisätarvike CUTFOX 10 C-UN

Aukirullaimen CUTFOX 10 C-UN avulla kaapelit pysyvät hallinnassasi. Materiaali ei pääse kiertymään eivätkä johtimet purkaudu tahattomasti kelalta. Materiaalin voi näin syöttää laitteeseen häiriöittä ja muuttumattomana pysyvällä kireydellä.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260