Asiakaskohtaiset teholähteet

Innovatiivisia uutuuksia

Innovatiivisia uutuuksia

Teollisuuden ja tietoliikenteen teholähteitä, lataustekniikkaa ja paljon muuta.

Kattava asiantuntemus yhdeltä toimittajalta. Vakiotuotevalikoiman lisäksi toimitamme yksilöllisiä projektiasi varten kehitettyjä teholähteitä teollisuuden ohjauslaitteisiin, pankkiautomaatteihin, lääkintätekniikkaan, tietoliikenteeseen ja moniin muihin käyttötarkoituksiin.

Edut

  • Monivuotinen kokemus asiakaskohtaisten verkkolaitteiden kehittämisestä mitä erilaisimpiin käyttötarkoituksiin
  • Asiantunteva projektinhallinta kehityksen alkuvaiheista valmiisiin tuotesarjoihin
  • Kuluoptimoitu sarjatuotanto Euroopassa tai Aasiassa

Teollisuuden käyttöalueet

Teollisuuden käyttöalueet  

Yleisten teollisuussovellusten ja teollisuusrobottien teholähde

Koneenrakennus- ja automaatioteollisuuden aloilla turvalliset ja innovatiiviset teholähteemme takaavat häiriöttömän käytön. Käyttökohteita ovat esimerkiksi teollisuusrobotit, ammattikäyttöiset sähkötyökalut sekä latauslaitteet hätävalojärjestelmiin ja ajoneuvojen akkuihin.

Esimerkki: robottien teholähde, integroitu ATX, PSU-27/30_48/18:

  • Tulo: 85 V AC ... 264 V AC
  • Lähtö: 27,1 V DC/30 A, 48 V DC/18 A, 5 V DC/20 A, 3,3 V DC/15 A, 12 V DC/16 A, -12 V DC/0,2 A, 5 V DC/2 A
  • Lämpötila: -5 °C ... +60 °C
  • Mitat: 360 x 150 x 110 mm

Uusiutuvat energiat

Uusiutuvat energiat  

Tuulivoimaloiden ohjauksen ja lapakulman säädön sekä taajuusmuuttajien teholähde

Hyödynnä mahdollisuudet sovittaa teholähteet yksilöllisesti polttoainekennojärjestelmiin, tuulivoimaloiden ohjaukseen ja lapakulmien säätöön tai taajuusmuuttajiin.

Esimerkki: tuuliturbiinin lapakulman säädön latauslaite, PSU-1AC/280DC/2:

  • Tulo: 184 V AC ... 299 V AC
  • Lähtö: 288 V DC/2,0 A
  • Tila CAN-BUS-väylän kautta
  • Lämpötila: -25 °C ... +65 °C
  • Mitat: 250 x 145 x 100 mm

 

Tietoliikennetekniikka

Tietoliikennetekniikka  

Puhelinkeskusten, langattomien laajakaistaverkkojen ja valokuituverkkojen teholähde

Infrastruktuurin perusrakenteeseen kuuluvilta tietoliikennelaitteistoilta vaaditaan erittäin pitkää käyttöikää ja suurta toimintavarmuutta. Teholähteemme puhelin- ja tiedonvälityskeskuksiin, langattomiin laajakaistaverkkoihin ja Microwave Packet Radio (MPR) -järjestelmiin täyttävät nämä korkeat vaatimukset.

Esimerkki: valokuituverkkojen teholähde, PSU-1AC-48DC/12DC/49:

  • Tulo I: 90 V AC -- 264 V AC,  tulo II: 36 V DC -- 72 V DC
  • Lähtö: 12,2 V DC/50 A
  • Lämpötila: 0 °C ... +55 °C
  • Mitat: 218 x 40 x 196 mm

Lääkintätekniikka

Lääkintätekniikka  

Lääkintätekniikan teholähteet, esim. röntgen- ja analyysilaitteille

Ratkaisuvalikoimamme sisältää teholähteitä erilaisiin lääkintätekniikan käyttökohteisiin, esim. röntgen- ja analyysilaitteisiin.

Esimerkki: erilaisiin tarkoituksiin käytettävien röntgenilmaisinten teholähde, PSU-1AC/215:

  • Tulo: 85 V AC ... 264 V AC
  • Lähtö: +5,4 V DC/0 -- 5 A, +12,5 V DC/0 -- 10 A, -12,5 V DC/0 -- 5 A, 5 V DC/2 A
  • Suojausluokka: IP 67
  • Lämpötila: 0 °C ... +70 °C
  • Mitat: 230 x 125 x 83 mm

Tiedustele yksilöllisiä ratkaisuja varten

Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä meihin. Otamme sinuun viipymättä yhteyttä ja sovimme yksityiskohdista kanssasi.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Teholähteet ja UPS

Palvelut