Takaisin

Virranmittaustekniikan jälkiasennuksen sovellusesmerkkejä

Jopa 4000 A:n virtojen muuntaminen suoraan analogiseksi normisignaaliksi

Normisignaalin tuottamisen topologia  

Normisignaalin tuottaminen PACT RCP-4000A-UIRO -sarjalla

PACT RCP-4000A-UIRO -mittausjärjestelmän käytännöllinen Rogowski-kela voidaan asentaa helposti virtakiskoihin ja pyöröjohtimiin ilman järjestelmäosien purkamista. Yhdellä kelatyypillä voidaan mitata jopa 4000 A:n vaihtovirtoja. Perään kytketty mittausmuunnin voidaan konfiguroida vapaasti sekä signaalitulossa että signaalilähdössä. Näin virranmittausalueet voidaan mukauttaa optimaalisesti niin, että lähtösignaali voi muodostaa täyden signaalitiheyden.

Keskitetty energiatietojen mittaus

Keskitetyn energiatietojen mittauksen topologia  

Keskitetty energiatietojen mittaus: PACT RCP-4000A-1A -sarja ja EMpro-energianmittauslaite

PACT RCP-4000A-1A -sarjan mittausmuunnin muokkaa kelan lähtösignaalin tyypilliseksi sekundaarivirraksi, joka käsitellään edelleen vakiovirranmittausmuuntimen toimittamalla tavalla. 

DIP-kytkimen avulla kahdeksan virranmittausaluetta voidaan asettaa yleiskäyttöä varten. Perään kytketyillä EMpro-energianmittauslaitteilla suureet voidaan mitata ja näyttää suoraan kytkentäkaapissa ja välittää sieltä ohjausjärjestelmään.


Takaisin
Lisätietoja
  • Virranmittaustekniikan jälkiasennuksen sovellusesmerkkejä

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260