Virtamuuntaja jälkiasennukseen

Virtamuuntaja jälkiasennukseen

Nopea asennus ahtaassakin tilassa

Jälkiasennukseen tarkoitettu PACT RCP -virtamuuntaja voidaan asentaa helposti myös paikkaan, joka on liian ahdas vaihtomuuntajalle.

Takaisin: Virran- ja jännitteenmittaustekniikka

Kategoriat

Hae kohteesta Virtamuuntaja jälkiasennukseen

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Yleiskäyttöisellä virranmittausjärjestelmällä voidaan mitata jopa 4000 A AC:n vaihtovirtoja. Hyödynnä nopean asennuksen edut - järjestelmän osia ei tarvitse purkaa.

Edut

  • Korkea laitteistokäytettävyys - helppo asennus ei vaadi keskuksen osien purkamista
  • Jopa 4000 A:n vaihtovirrat voidaan muuntaa vain yhdellä mittausjärjestelmällä
  • Tilaa säästävä ja käytännöllinen: kelan koko ja paino eivät riipu virranvoimakkuudesta
  • Turvallinen asennus ja käyttö: vaarallisia avoimia jännitteitä ei pääse syntymään
  • Yliaaltojen ja lyhytaikaisten jännitepiikkien vaihekohtainen mittaus suurella taajuusalueella 10 - 5000 Hz
  • Korkealuokkainen kiinnitin takaa Rogowski-kelan varman kiinnityksen virtakiskoilla ja pyöröjohtimissa sekä korkean mittaustarkkuuden
  • Viratamuuntajat jälkiasennukseen ovat osa COMPLETE line -järjestelmää

Asenna helposti ja nopeasti

Nopea ja helppo asennus  

Nopea ja helppo asennus

Helppo asennus ahtaimmassakin tilassa

Käytännöllinen Rogowski-kela asetetaan helposti ja nopeasti virtakiskoille ja pyöröjohtimille. 

 

Lisää turvallisuutta

Rogowski-periaatteella vaarallisia avoimia jännitteitä ei pääse syntymään kuten vaihtomuuntajaa käytettäessä.

Yleiskuva ominaisuuksista

1. Yksi mittausjärjestelmä kaikille virranvoimakkuuksille

Vain yhdellä kelatyypillä voidaan mitata jopa 4000 A:n vaihtovirtoja. Optimaaliseen sovittamiseen virtakisko- ja pyöröjohdinkokoon nähden Rogowski-keloja on saatavana kolmessa pituudessa. Koko ja paino eivät muutu toisin kuin vaihtomuuntajaa käytettäessä.

2. Kahdeksan virranmittausaluetta

Perään kytketty mittausmuunnin toimittaa samoja tyypillisiä toisiovirtoja kuin vakiovirtamuuntaja. DIP-kytkimellä voidaan valita kahdeksan erilaista virranmittausaluetta. Optimaalisen mittaustarkkuuden saavuttamiseksi kelojen pituuserot voidaan kompensoida helposti potentiometrillä.

3. Yliaaltojen ja lyhytaikaisten jännitepiikkien mittaus

Jälkiasennukseen tarkoitetut PACT RCP -virtamuuntajat kattavat suuren taajuusalueen 10 - 5000 Hz. Siten myös yliaallot ja lyhytaikaiset jännitepiikit voidaan mitata vaihekohtaisesti.

4. Varma kiinnitys
Valinnainen kiinnitin huolehtii kelan varmasta kiinnityksestä ja oikeasta asennosta myös voimakkaasti kuumentuneilla virtakiskoilla. Mikäli virtakiskojen välinen etäisyys on erittäin pieni, kelaa käännetään yksinkertaisesti viistoon, jolloin kosketuksia kiskoihin ei pääse syntymään.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


EMpro-energiamittauslaitteet

Nopein tie energianmittaukseen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje