Takaisin

Käyttöesimerkkejä

Phoenix Contactilla on tarjota kattava valikoima PACT-virtamuuntajia sekä näiden kanssa yhteensopivia virranmittaukseen tarkoitettuja komponentteja – päävirtalähteestä ohjauskeskukseen.

Normisignaalin tuottaminen

Normisignaalien tuottaminen PACT-virtamuuntajilla  

Normisignaalien tuottaminen

Virtamuuntaja muuntaa tulovirran 1 A:n tai 5 A:n vaihtovirraksi. Tästä toisiovirrasta laitteen taakse kytketty virranmittausmuunnin voi tuottaa jatkotoimenpiteitä varten esimerkiksi 4…20 mA:n normisignaalin.

Takaisin ylös

Kuorman valvonta

Kuormanvalvonta PACT-virtamuuntajilla  

Kuormien valvonta

Virtamuuntajan yhteyteen asennettu pätötehon valvontarele pystyy valvomaan jopa suurehkojen sähkömoottorien kuormaa.

Takaisin ylös

Moottorinhallintajärjestelmä

PACT-virtamuuntajilla varustettu moottorinhallintajärjestelmä  

Moottorinhallintajärjestelmä

Kuormarelettä ja releeseen kuuluvaa moottorinhallintajärjestelmää voi käyttää myös suurilla virroilla PACT-virtamuuntajan yhteydessä.

Takaisin ylös

Koestuskytkennät

PACT-mittausmuuntimen erotusliittimet  

Mittausmuuntimen erotusliittimillä toteutetut koestuskytkennät

CLIPLINE complete -järjestelmän kompaktit mittausmuuntimen erotusliittimet suojaavat virtamuuntajaasi varmasti rikkoutumiselta. Patentoitu pistoke kytkee automaattisesti ennakoivan oikosulun.

Takaisin ylös

Energianmittaustekniikka

Energianmittaus PACT-virtamuuntajien avulla  

PACT-virtamuuntajat välittävät mitoitusvirrat mittauslaitteille.

Laajan PACT-virtamuuntajien tuotevalikoiman ansiosta laitteita voi käyttää mitä erilaisimmissa energianmittaustekniikan tehtävissä: laitteen taakse kytkettävien EMpro-energianmittauslaitteiden avulla parametrien arvojen määritys, näyttö sekä välittäminen PLC:lle on mahdollista suoraan kytkentäkaapista käsin.

Takaisin ylös

Takaisin
Lisätietoja