Takaisin

Edut yksityiskohtaisesti

Säästävät tilaa ja aikaa – virtamuuntajien pikakiinnitysjärjestelmät

Pikakiinnitysjärjestelmän avulla PACT-virtamuuntajat ovat asennettavissa nopeasti ja turvallisesti virtakiskoon. Tällöin sinun tarvitsee asettaa vain pikakiinnitysjärjestelmän kiinnityskappale muuntajan ohjainuraan. Kaksi lukitustappia pitää huolen tiukasta kiinnityksestä.

Ilman työkaluja suoritettava asennus pikakiinnitysjärjestelmää käyttäen tarjoaa sinulle seuraavat edut:

  • Virtamuuntajan voi kiinnittää käsin myös paikoissa, joissa on liian vähän tilaa ruuvitaltalle.
  • Lukitustapit on varustettu pikalukituksella. Näin ruuvaussyvyys (ts. kiinnityskappaleen ja virtakiskon etäisyys) ei vaikuta asennuksen kestoon.
  • Kiinnitystappien kärjet painuvat virtakiskon sisään jo kevyen kiristyksen myötä. Tämä helpottaa kohdistamista huomattavasti - erityisesti 3-vaihesyötön tapauksessa.
Takaisin ylös

Asentaminen mahdollista monin eri tavoin ja tilaa säästäen

Lukuisia asennusvaihtoehtoja  

Lukuisia asennusvaihtoehtoja

Pysty- ja vaakasuuntaisen asennuksen lisäksi käytettävissäsi on valinnaisten tarvikkeiden ansiosta vielä muitakin asennusmahdollisuuksia:

  • asennus asennuskiskoon - kiskon päälle lukittavan adapterin avulla
  • asennus kytkentäkaapin seinälle - sisään työnnettävien asennusjalkojen avulla

Kaikkien PACT-virtamuuntajien leveys on vain 30 mm. Voit siten asentaa muuntajan ahtaissa paikoissa yksinkertaisesti vaaka-asentoon virtakiskon päälle. Tämä säästää tilaa – esimerkiksi mitattaessa virtoja syöttävän pääkiskon pistolähdöistä.

Takaisin ylös

Turvallinen erotus standardin EN 50178 mukaisesti

Turvallinen erotus – käyttämällä PACT-virtamuuntajia  

Turvallinen erotus – käyttämällä PACT-virtamuuntajia

PACT-virtamuuntajat on varustettu standardin EN 50178 mukaisella turvallisella erotuksella. Tämä on tärkeä ominaisuus varustettaessa vahvavirtalaitteistoja elektronisilla laitteilla.

Standardi EN 50178 poikkeaa merkittävästi turvallisuuden osalta tavanomaisesta muuntajia koskevasta standardista EN 60044:

  • Suuremmat ilma- ja pintavälit
  • Suurempi koestusjännite

Käyttämällä PACT-virtamuuntajia varmistat, ettei läpilyöntejä muuntajan toisiopuolelle esiinny. Tämä suojaa ihmisiä hengenvaaralta sekä kytkentäkaapin sisä- että ulkopuolella.

Takaisin ylös

Käyttöjännitteiden vertailu

Standardin EN 50178 mukaan syöksykestojännitteiden on oltava muuntajan koestuksen yhteydessä huomattavasti tavanomaisen muuntajastandardin vaatimuksia suurempia. Nämä vaatimukset eivät täyty standardin EN 60044 mukaisen koestuksen yhteydessä edes siinä tapauksessa, että nimelliseristysjännite on vain 480 V (L-L). PACT-virtamuuntajilla on selvästi tavanomaista suuremmat ilma- ja pintavälit, ja lisäksi muuntajat testataan kappaleittain 12 kV:n jännitteellä. Tämä lisää turvallisuutta.

Standardissa EN 50178 ilmoitettu jännite on määritelty vaiheen/nollajohtimen suhteen, jolloin tavanomaisten 720 V:n muuntajien nimelliseristysjännite on tässä tapauksessa vain 416 V (L-N). PACT-virtamuuntajat soveltuvat järjestelmäkäytössä jopa 1 000 V:n (L-N) jännitteelle.

 EN 60044-1
(muuntajia koskeva standardi)
EN 50178
(vahvavirtalaitteistoja koskeva standardi)

Nimelliseristysjännitteet

(käyttöjännite)

480 V (L-L)
720 V (L-L)
1 000 V (L-L)
277 V (L-N)
416 V (L-N)
577 V (L-N)
1 000 (L-N) PACT

Syöksykestojännite muuntajan koestuksen yhteydessä

  • jännitteellä 277 V (L-N)
  • jännitteellä 1 000 V (L-N)

 

3 kV

3 kV

 

6 kV

12 kV PACT

Virtahuiput mitattavissa luotettavasti

Kuormitushuippujen mittaus  

PACT-virtamuuntajat mittaavat virtahuiput luotettavasti.

PACT-virtamuuntajien avulla voit mitata turvallisesti myös nimellismitoitusvirran voimakkuutta suurempia virtahuippuja – ilman laitteen vahingoittumisen vaaraa.

Tämä johtuu siitä, että PACT-virtamuuntajat on mitoitettu ensiöpuolen mitoitusvirtaan nähden 120 prosentin nimellisvirralle. Näin PACT-virtamuuntajan tosiasiallinen jatkuva teho on ilmoitetulla 10 VA:n nimellisteholla ja 1,2-kertaisella nimellisvirralla 14,4 VA.

Takaisin ylös

Turvallinen liitäntätekniikka

Turvallinen liitäntätekniikka  

PACT-virtamuuntajissa käytetään turvallista liitäntätekniikkaa.

Phoenix Contactin PACT-virtamuuntajien liitäntätekniikka toimii niin sanotulla hissiperiaatteella: ruuvia kierrettäessä metalliliuska liikkuu ylöspäin ja lukitsee johtimen samalla turvallisesti paikalleen.

Tästä on monia etuja:

  • Johdin ei vahingoitu, sillä johdin ei kosketa suoraan ruuvia metalliliuskan pitäessä johdinta paikallaan.
  • Ylimenovastukset ovat pieniä suurten kosketuspintojen ansiosta.
  • Liitos on kestävä, sillä suurten puristusvoimien ansiosta hienosäikeiset johtimet puristuvat hyvin tiiviisti yhteen, mikä estää haitallisten kaasujen tunkeutumisen.

Lisäksi virtamuuntajan voi liittää vaakasuuntaisen asennuksen tapauksessa myös sivulta haarukkakaapelikengän avulla.

Takaisin ylös

Takaisin
Lisätietoja

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260