Takaisin

Virranmittausmuuntimet jopa 200 A:n vaihtovirralle – edut yksityiskohtaisesti

Jälkiasennus mahdollista käyttöä keskeyttämättä – auki käännettävän Rogowski-anturin ansiosta

Rogowski-anturi  

Auki käännettävä Rogowski-anturi asennettavissa käyttöä keskeyttämättä

Käännä Rogowski-anturi auki, aseta moduuli kaapelin ympärille ja sulje moduuli – näin helppoa on anturin asentaminen kaapelin ympärille.

Virranmittausmuuntimet voi asentaa ongelmitta niin uusiin laitteistoihin kuin jälkeenpäin jo käytössä oleviin koneisiin – ilman että käyttöä tarvitsee keskeyttää ja laitteiston osia purkaa.

Todellisen tehollisarvon häviötön mittaus Rogowski-anturilla

Rogowski-anturi  

Todellisen tehollisarvon mittaus Rogowski-periaatteella (TRMS)

Jopa 200 A:n vaihtovirroille tarkoitetut virranmittausmuuntimet mittaavat virran todellisen tehollisarvon mittauksen perusteella. Näin on mahdollista mitata myös muita kuin sinimuotoisia vaihtovirtoja.

Virranmittaukseen laite käyttää Rogowski-anturia, jonka suuri etu on se, että mittaus on mahdollista ilman häiviöitä ja johdinta katkaisematta.

  • Sivuvastuksen käyttöön perustuvasta hankalasta ja häviöitä aiheuttavasta mittausmenetelmästä voidaan luopua.
  • Jos johtimen eristys on riittävä, mittauspiirin ja elektroniikan välillä ei tarvita turvallista erotusta.
  • Ei ylimääräisiä liityntäpisteitä, jotka aiheuttavat ylimenovastuksia.
  • Mittausmuunnin ei vaikuta mittauspiiriin, jolloin virta ohjautuu tarkasti eteenpäin.

Mittausalueet vaihdettavissa – valinta yksinkertaista liukukytkimen avulla

Liukukytkin eri mittausalueiden valintaan  

Valitse liukukytkimellä jokin kolmesta mittausalueesta.

Voit valita liukukytkimellä jonkin kolmesta eri vaihtoehdosta sen mukaan, millä mittausalueella aiot käyttää virranmittausmuunninta.

Asentaminen nopeaa ja joustavaa erilaisten asennusmahdollisuuksien ansiosta

Monipuoliset asennusmahdollisuudet  

Johdottaminen nopeaa COMBICON-pistoliitinten ansiosta

Phoenix Contactin jopa 200 A:n vaihtovirralle tarkoitetut virranmittausmuuntimet voi kiinnittää joko suoraan asennuskiskoon tai ruuvata kiinni asennuslevyyn.

Laitteiden liittäminen on helppoa ja nopeaa COMBICON-pistoliitinten ansiosta. Lisäksi laitteiden kompaktit mitat mahdollistavat asennuksen litteisiin haaroitusrasioihin – täydellinen ratkaisu hajautettuihin järjestelmiin.

Soveltuu johtimille, joiden halkaisija on jopa 18,5 mm.

Asennusaukko johdinta varten  

Auki käännettävän Rogowski-anturin voi asentaa jopa 18,5 mm:n paksuisten kaapelien ympärille.

Johdinten ympärille asennettavat, jopa 200 A:n vaihtovirralle tarkoitetut virranmittausmuuntimemme voi asentaa tulopuolella johtimiin, joiden halkaisija on enimmillään 18,5 mm.


Takaisin
Lisätietoa