Takaisin

Virranmittausmuuntimet enintään 12 A:n vaihtovirralle – edut yksityiskohtaisesti

Luotettava suoja häiriöiltä – 3-tie-erotus

3-tie-erotuksella varustetut virranmittausmuuntimet  

Erinomainen toimintavarmuus 3-tie-erotuksen ansiosta

AC-virranmittausmuuntimet on varustettu turvallisella 3-tie-erotuksella. Tällöin tulo, lähtö ja tehonsyöttö on erotettu galvaanisesti toisistaan. Tämä parantaa toimintavarmuutta suojatessaan mittausmuunninta laitteistossa esiintyviltä häiriöiltä.

Käyttö mahdollista kaikkialla maailmassa laajan käyttöjännitealueen ansiosta

Virranmittausmuunninten UP-versiota voi käyttää kaikkialla maailmassa laitteen laajan käyttöjännitealueen ansiosta. Näin laitetta voi käyttää 19,2 - 253 V:n jännitealueella.

Tehonsyöttö mahdollista myös jännitteen siltauksen avulla

Jännitteen siltauksella varustetut virranmittausmuuntimet  

Jännitteen siltaus moduulirakenteisen asennuskiskolle tarkoitetun väyläliittimen avulla

Tehonsyötön voi yhdistää joko suoraan liitosnapoihin tai vaihtoehtoisesti siltaamalla laitteeseen 24 V:n syöttöjännitteen moduulirakenteisen asennuskiskolle tarkoitetun väyläliittimen avulla. Siten johdottaminen ei vie sinulta aikaa ja rahaa.

Helposti konfiguroitavissa, helposti diagnostisoitavissa

Virranmittausmuuntimen DIP-kytkimet  

DIP-kytkinten ja tilaledien ansiosta asetukset ja diagnostiikka on helppo tehdä.

Mittausalueen ja signaalilähdön asetukset voi tehdä kätevästi suoraan kotelon etupaneelissa sijaitsevilla DIP-kytkimillä.

Etupaneelin tila-LED-valot kertovat sinulle nopeasti ja selkeästi virranmittausmuuntimen toimintatilan.

Monipuolinen käyttö mahdollista ATEX-hyväksyntöjen ansiosta

Ex-tila  

MACX MCR-SL-CAC-... Ex-tilassa 2 tapahtuvaan käyttöön

Virranmittaus on mahdollista myös räjähdysvaarallisissa tiloissa. Virranmittausmuuntimillamme on uusimpien ATEX-standardien mukainen hyväksyntä Ex-tilaa 2 varten.


Takaisin
Lisätietoa

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260