Virranmittausmuuntimet, AC

Sinimuotoisille ja ei-sinimuotoisille vaihtovirroille

Sinimuotoisille ja ei-sinimuotoisille vaihtovirroille

AC-virranmittausmuuntimilla voidaan mitata myös vääristyneitä vaihtovirtoja ja muuntaa ne analogiseksi normisignaaliksi.

Takaisin: Virran- ja jännitteenmittaustekniikka

Kategoriat

Hae kohteesta Virranmittausmuuntimet, AC

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

MCR-virranmittausmuuntimet mittaavat järjestelmässä esiintyvät virrat luotettavasti. Signaalien muuntamista varten valikoimassamme on kaksi tuoteperhettä: säädettävät, joustavaan tehonsyöttöön perustuvat mallit ja erittäin helposti asennettavat, avattavalla Rogowski-anturilla varustetut mallit.

Edut

  • Sinimuotoiset vaihtovirrat voidaan mitata tarkasti säädettävillä ja laajalla käyttöjännitealueella varustetuilla, jopa 12 A:n virroille tarkoitetuilla AC-mittausmuuntimilla.
  • Vaivaton asennus tai jälkiasennus myös vääristyneiden virtojen mittaamiseksi käytettäessä avattavia, jopa 200 A:n virroille soveltuvia AC-mittausmuuntimia.

Laajalla käyttöjännitealueella varustetut mallit – virranmittausmuuntimet jopa 12 A:n vaihtovirralle

Virranmittausmuuntimet MACX MCR-SL-CAC-…  

AC-virranmittausmuuntimet MACX-MCR-SL-CAC-...

Phoenix Contactin aktiiviset virranmittausmuuntimet muuntavat sinimuotoiset, jopa 12 A:n vaihtovirrat.

Edut:

  • Galvaaninen 3-tie-erotus suojaa tehokkaasti häiriöiltä
  • Integroitu laaja-alueinen verkkolaite mahdollistaa maailmanlaajuisen käytön
  • Joustava tehonsyöttö ja jännitteen siltaus asennuskiskon väyläliittimen avulla
  • Tulo- ja lähtöasetukset voidaan tehdä vaivattomasti etupaneelin DIP-kytkimiä käyttäen
  • Käyttötilan nopea diagnostiikka tilaledien avulla
  • Soveltuu räjähdysvaarallisille alueille - ATEX-hyväksyntä Ex-alueelle 2

 

Avattavalla Rogowski-anturilla varustetut mallit – virranmittausmuuntimet jopa 200 A:n vaihtovirralle

Virranmittausmuuntimet MCR-SL-S-…  

AC-virranmittausmuuntimet MCR-SL-S...

AC-virranmittausmuuntimet mittaavat sini- ja ei-sinimuotoisia vaihtovirtoja alueella 30 Hz - 6 kHz, jopa 200 A. Avattava Rogowski-anturi sopii jopa 18,5 mm:n johtimille.

Edut:

  • Asennus ja jälkiasennus käytön aikana avattavan Rogowski-anturin avulla
  • Todellisen tehoarvon mittaus (TRMS) mahdollistaa myös vääristyneiden vaihtovirtojen mittauksen
  • Rogowski-anturi mittaa virran ilman häviöitä ja sivuvastusta
  • Mittausalueet vaihdettavissa – valitaan helposti liukukytkimen avulla
  • Erilaiset asennusmahdollisuudet tekevät asennuksesta nopeaa ja joustavaa
  • Helppo johdotus - COMBICON-pistoliittimet
  • Kompaktit mitat - optimaalinen hajautettuihin sovelluksiin matalissa kytkentäkaapeissa

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


EMpro-energiamittauslaitteet

Nopein tie energianmittaukseen.