Yleiskäyttöiset AC/DC-virranmittausmuuntimet mittaavat todellisen tehollisarvon Hall-anturin avulla, minkä vuoksi muuntimet toimivat muotokertoimesta riippumatta. Tämän vuoksi mitattavaa johdinta ei tarvitse katkaista, vaan johdin tarvitsee vain vetää laitteen läpi. Tästä on monia etuja:
Phoenix Contactin jopa 600 A:n vaihto-/tasavirralle tarkoitetut virranmittausmuuntimet voi kiinnittää joko suoraan asennuskiskoon tai ruuvata kiinni asennuslevyyn.
Laitteiden liittäminen on helppoa ja nopeaa COMBICON-pistoliitinten ansiosta. Lisäksi laitteiden kompaktit mitat mahdollistavat asennuksen litteisiin haaroitusrasioihin – täydellinen ratkaisu hajautettuihin järjestelmiin.
Tarkkojen mittaustulosten edellytyksenä ovat häiriöttömät prosessit. Jopa 600 A:n vaihto-/tasavirralle tarkoitetut virranmittausmuuntimet on varustettu turvallisella 3-tie-erotuksella. Tällöin tulo, lähtö ja tehonsyöttö on erotettu galvaanisesti toisistaan. Tämä parantaa toimintavarmuutta suojatessaan mittausmuunninta laitteistossa esiintyviltä häiriöiltä.
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"