Virtasilmukat ja analogiset signaalit

Virtasilmukat ja analogiset signaalit

Kapein ylijännitesuoja

TERMITRAB complete suojaa virtasilmukoita alk. 3,5 mm:n levyisenä.

Takaisin: Mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikan (MSO) ylijännitesuoja

Kategoriat

Hae kohteesta Virtasilmukat ja analogiset signaalit

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Analogisia signaaleja ja virtasilmukoita esiintyy usein mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikassa. Integroi siksi nämä signaalit ylijännitesuojakonseptiin. Uudet, 3,5 mm kapeat TERMITRAB complete -ylijännitesuojat suojaavat signaaleja optimaalisesti.

 

Edut

  • Maailman kapein ylijännitesuoja, leveys 3,5 mm
  • Monipuoliset käyttömahdollisuudet: rakenne ja liitäntätekniikat mukautuvat sovelluksiin
  • Pistoliitettävät ylijännitesuojat helpottavat koestusta
  • ATEX- ja IECEx-hyväksynnät maailmanlaajuiseen käyttöön Ex-alueilla
  • Kapeimmat suojalaitteet tilaa säästävään asennukseen

Analogiset signaalit ja virtasilmukat

Pistoliitettävä ylijännitesuoja TERMITRAB complete  

Pistoliitettävä ylijännitesuoja TERMITRAB complete

Anturit keräävät analogiset mittaussuureet, kuten kierrosnopeus, paine, virtaus jne., ja mittausmuuntimet muuntavat ne virta- tai jännitearvoiksi. Siirto ohjaukseen tai erotinmoduuliin tapahtuu standardoidun arvoalueen sisällä. Tällaiseen analogiseen siirtotapaan käytetään tyypillisesti ns. "1x2-kytkentää".

Lyhytaikaiset ylijännitteet voivat aiheuttaa vahinkoja sekä kenttälaitteessa että keskuspuolella. Varusta siksi molemmat päät ylijännitesuojilla.
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
Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

MSO-tekniikan ylijännitesuojaus

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje