Sopivat oheisvarusteet lyhentävät asennuksen kestoa ja kasvattavat järjestelmäsi käyttöikää.
Pikaliitäntätyökalusta erilaisiin kaapelityyppeihin ja edelleen RS-485-liitäntäjakajaan – valikoimasta löydät sopivan varusteen jokaiseen käyttökohteeseen.
Hyvin helppoa: Profibus-kaapelin valmisteleminen pikakuorintatyökalulla PSM-STRIP-FC/PROFIB. Yhdellä ainoalla työkalulla suoriudut kahdesta työvaiheesta:
Etsitkö vaihtoehtoa paikan päällä suoritettavalle RJ45-pistokkeiden asennukselle? Pienoisristikytkentätaulut ovat kätevä ratkaisu tähän.
Sinun tarvitsee vain sijoittaa eri kytkentäkaapeille yhteinen kenttäjohdotus valitsemasi version mukaan joko ruuvi-, jousivoima- tai LSA-liitäntään. Jatkoliitäntä päätelaitteisiin suoritetaan tämän jälkeen etukäteen valmisteltujen RJ45-ristikytkentäkaapeleiden avulla.
Potentiaalierot aiheuttavat teollisuusympäristössä jatkuvasti ongelmia häiriöttömälle tiedonsiirrolle. Käytä kuparipohjaisten Ethernet-verkkojen galvaaniseen erotukseen FL ISOLATOR -erottimia.
Korkealuokkainen, jopa 4 kV:n erotus suojaa sekä Ethernet-laitteita että liitäntöjä. Häiriösietoisuus paranee tällöin huomattavasti.
FL ISOLATOR -erottimet ovat saatavissa vaihtoehtoisesti myös M12-liitäntätekniikalla ja seinämäasennuskotelolla varustettuna.
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"