Kupariasennustekniikka

Kupariasennustekniikka

Nopeaan asennukseen

Sopivat oheisvarusteet lyhentävät asennuksen kestoa ja kasvattavat järjestelmäsi käyttöikää.

Takaisin: Kuparipohjainen tiedonsiirto

Kategoriat

Hae kohteesta Kupariasennustekniikka

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Pikaliitäntätyökalusta erilaisiin kaapelityyppeihin ja edelleen RS-485-liitäntäjakajaan – valikoimasta löydät sopivan varusteen jokaiseen käyttökohteeseen.

Edut

  • Selväpiirteinen ja siisti johdotus pistohaaran kohdalla – asennuskiskoon tarkoitettujen RS-485-T-jakajien ansiosta
  • Profibus-kaapelit ovat valmisteltavissa nopeasti pikakuorintatyökalun avulla.
  • Laitteiden välinen poikittainen johdotus toteutettavissa yksinkertaisesti asennuskiskoille tarkoitettujen väyläliitinten avulla

Liitäntäjakajat

RS-485-liitäntäjakajat  

RS-485-liitäntäjakajat

Kiskoasennukseen soveltuvat liitäntäjakajat PSM-PTK pitävät huolen selväpiirteisestä ja siististä johdotuksesta pistohaaran yhteydessä.

Tämän lisäksi: RS-485-liitäntäjakajien avulla voit muodostaa myös tähtirakenteisia verkkoja.

Profibus-kaapelin yksinkertaiseen valmisteluun

Kaapeleiden valmistelu pikakuorintatyökalulla  

Kaapeleiden valmistelu pikakuorintatyökalulla

Hyvin helppoa: Profibus-kaapelin valmisteleminen pikakuorintatyökalulla PSM-STRIP-FC/PROFIB. Yhdellä ainoalla työkalulla suoriudut kahdesta työvaiheesta:

  1. eristeen kuoriminen kaapeleista ja yksittäisistä johtimista sekä kaapeleiden/johtimien asettaminen pistokkeeseen.
  2. Enää tarvitsee vain lukita pistokekotelon kansi – ja valmista.

Passiiviset pienoisristikytkentätaulut

Eri liitäntämahdollisuuksia tarjoavat pienoisristikytkentätaulut  

Eri liitäntämahdollisuuksia tarjoavat pienoisristikytkentätaulut

Etsitkö vaihtoehtoa paikan päällä suoritettavalle RJ45-pistokkeiden asennukselle? Pienoisristikytkentätaulut ovat kätevä ratkaisu tähän.

Sinun tarvitsee vain sijoittaa eri kytkentäkaapeille yhteinen kenttäjohdotus valitsemasi version mukaan joko ruuvi-, jousivoima- tai LSA-liitäntään. Jatkoliitäntä päätelaitteisiin suoritetaan tämän jälkeen etukäteen valmisteltujen RJ45-ristikytkentäkaapeleiden avulla.

Galvaaniset verkkoerottimet

Galvaaniset FL ISOLATOR -Ethernet-erottimet  

Galvaaniset Ethernet-erottimet

Potentiaalierot aiheuttavat teollisuusympäristössä jatkuvasti ongelmia häiriöttömälle tiedonsiirrolle. Käytä kuparipohjaisten Ethernet-verkkojen galvaaniseen erotukseen FL ISOLATOR -erottimia.

Korkealuokkainen, jopa 4 kV:n erotus suojaa sekä Ethernet-laitteita että liitäntöjä. Häiriösietoisuus paranee tällöin huomattavasti.

FL ISOLATOR -erottimet ovat saatavissa vaihtoehtoisesti myös M12-liitäntätekniikalla ja seinämäasennuskotelolla varustettuna.