Kuparipohjaiset dataliittimet

Kuparipohjaiset kaapelit jopa 10 GBit/s:n nopeudella

Monipuoliset liitäntäratkaisut

Joko huippunopeat kaapelit tai innovatiiviset hybridikaapelit – kuparijohdinten kautta tiedot siirtyvät varmasti ja luotettavasti.

Takaisin: Dataliittimet

Kategoriat

Hae kohteesta Kuparipohjaiset dataliittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Siirtonopeudet ja tietomäärät kasvavat jatkuvasti. Kategorian CAT6A komponenteilla voit hyödyntää jopa 10 GBit/s:n siirtonopeuksia myös infrastruktuureissa ja teollisuusympäristössä. Phoenix Contactin kuparipohjaiset dataliittimet takaavat tietojen turvallisen ja luotettavan siirron.

Edut

  • Tulevaisuutta ennakoivaan käyttöön sopivat kaapelit, joiden siirtonopeudet ovat jopa 10 GBit/s
  • Kaikkien väyläjärjestelmien tukeminen takaa laajat käyttömahdollisuudet
  • Helppo asennus - liitäntätekniikat eivät vaadi työkaluja
  • Erittäin varmoja myös teollisuusympäristössä - standardoidut pistoliitinjärjestelmät

Stadardoidut pistokemallit

Standardoidut pistokemallit  

Stadardoidut pistokemallit

Toteuta joustavia ja yhtenäisiä tiedonsiirtoratkaisuja kattavan, standardoituja dataliittimiä ja tarvikkeita sisältävän valikoiman avulla.

  • Pyöröpistoliittimet M8 ja M12
  • RJ45
  • Teollisuuskäyttöiset pistokemallit 1, 4, 6, 14
  • USB
  • D-SUB

 

Yksinkertainen asennus myös kentällä

Yksinkertainen asennus myös kentällä  

Yksinkertainen asennus myös kentällä

Phoenix Contactin pistoliittimet tarjoavat yksinkertaisia ja turvallisia liitäntätekniikoita mitä erilaisimpiin käyttökohteisiin, kuten koneenrakennukseen, datakeskuksiin ja myös ulkosovelluksiin.

  • IDC-liitäntä
  • Pierce-liitäntä
  • Jousiliitäntä
  • Monipuoliset seinämäläpiviennit laitteille ja kytkentäkaapeille

 

Käytössä olevat protokollat

Käytössä olevat protokollat  

Käytössä olevat protokollat

Olipa kyseessä koneen- ja laitteistonrakennus, rakennus- tai prosessiautomaatio – kuparipohjaiset dataliittimet varmistavat joustavan kaapelointitavan, joka tukee lukuisia eri väyläjärjestelmiä:

  • Ethernet/IP, Ethernet, VARAN
  • EtherCAT®, PROFINET, Sercos®
  • INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®
  • DeviceNet™, CC-Link

 

Luotettavat suojauskonseptit

Luotettavat suojauskonseptit  

Luotettavat suojauskonseptit

Erityiset suojauskonseptit (360°-EMC-suojaus) täyttävät korkeimmat EMC- ja ESD-vaatimukset. Sen lisäksi pistoliittimet ja johdot on suojattu luotettavasti ankarilta ympäristöolosuhteilta.

  • Suoja äärimmäisiä lämpötiloja vastaan
  • Suoja nesteiden sisään pääsyä vastaan
  • Suoja tärinää vastaan
  • Suoja UV-säteilyä vastaan

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


RJ45-pistoliittimet

Kestävät pikaliitäntäiset RJ45-pistoliittimet 10 Gbit/s nopeudelle.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje