Muuntimet ja erottimet

Muuntimet ja erottimet

Parempi verkon laatu

Laadukkaiden erottimien ja joustavan laiteintegraation ansiosta

Takaisin: Kenttäväylätiedonsiirto

Kategoriat

  • Kenttäväyläkoplerit
    Kenttäväyläkoplerit

    Väyläkoplerit mahdollistavat kenttäväylän laajentamisen tarpeen mukaan.

  • Liitäntämuuntimet
    Liitäntämuuntimet

    Kuparipohjaisten muuntimien avulla voidaan erilaisia sarjaliitäntöjä yhdistää toisiinsa.

  • Mediamuuntimet
    Mediamuuntimet

    Mediamuuntimilla voidaan siirtyä kuparista häiriöttömiin valokaapeleihin.

Hae kohteesta Muuntimet ja erottimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin muuntimilla pystytään muuntamaan sarjaliitännät ongelmitta muiden standardien mukaisiksi niin, että protokollat ovat läpinäkyviä. Yhdyskäytävät puolestaan liittävät eri protokollat toisiinsa. Erotusvahvistimet suojaavat loppupään laitteita vaarallisilta kiertäviltä virroilta. Näin järjestelmässä on kauttaaltaan hyvät yhteydet ja suojaukset. Kattavat hyväksynnät ja laaja lämpötila-alue ovat merkkinä tuotteiden laadusta ja mahdollistavat käytön monilla aloilla.

Edut

  • Liitäntöjen mukauttaminen, kytkeminen, erottaminen ja suojaaminen
  • Segmenttien välinen laadukas, galvaaninen erotus estää transtienttivirtojen syntymisen.