Muuntimet ja erottimet

Muuntimet ja erottimet

Liitäntöjen sovitus

Liitäntöjen mukauttaminen muiden standardien mukaiseksi tai häiriösietoisuuden parantaminen – meillä on tarjota vaatimuksiisi sopiva ratkaisu.

Takaisin: Kuparipohjainen tiedonsiirto

Kategoriat

Hae kohteesta Muuntimet ja erottimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin muuntimien avulla pystyt muuntamaan sarjaliitännät ongelmitta muiden standardien mukaisiksi siten, että protokollat ovat läpinäkyviä. Galvaanisten erottimien avulla vältät vaarallisten tasausvirtojen esiintymisen ja suojaat päätelaitteet tehokkaasti transienttien kytkeytymiseltä.

Edut

  • Liitäntöjen sovitus ja yhdistäminen muuntimien avulla
  • Kantama ja nopeus kasvavat verkon segmentoinnin ansiosta.
  • Tasausvirrat ovat vältettävissä yksittäisten segmenttien välillä käytettävän laadukkaan galvaanisen erotuksen ansiosta.

Yksi laite – kolme toimintoa

Muuntimet liitäntöjen sovitukseen  

RS-232-muunnin liitäntöjä RS-422 ja RS-485 varten

RS-232-muuntimella voit muuntaa RS-232-liitännän seuraavia liitäntämuotoja vastaavaksi:

  • RS-422: 4-johtiminen point-to-point-käyttö
  • RS-485: 2-johtiminen käyttö, puolidupleksi
  • RS-485: 4-johtiminen käyttö, täysdupleksi
  • Tiedonsiirtonopeudet 4,8 kb/s - 115,2 kb/s

Muita ominaisuuksia:

  • Lähetys- ja vastaanottotietojen LED-näyttö
  • Laadukas 3-tie-erotus virransyötön, liitännän RS-232 ja liitännän RS-422/485 välillä huolehtii potentiaalien turvallisesta erottamisesta 2 kV:n jännitteellä.
  • Integroitu ylijännitesuoja johtaa transientit asennuskiskoon.

Galvaaninen liitäntäerotin

Liitäntäerotin RS-232  

Liitäntäerotin RS-232

Kasvata RS-232-liitäntäsi häiriösietoisuutta. Korkealaatuisen 3-tie-erotuksen ansiosta käytettävissäsi on potentiaaliton ja häiriöiltä suojattu liitäntä.

Tästä on huomattavia etuja:

  • Laadukas 3-tie-erotus virransyötön, liitännän RS-232 ja liitännän RS-232 välillä huolehtii potentiaalien turvallisesta erottamisesta 2 kV:n jännitteellä.
  • Kaikkia siirtonopeuksia varten nopeuteen 115,2 kb/s saakka
  • Lähtevälle datalle (TxD) ja saapuvalle datalle (RxD) tarkoitettujen datakanavien samoin kuin ohjausjohtojen RTS (Request to send) ja CTS (Clear to send) tiedonsiirtoon
  • Lähetys- ja vastaanottokanavan aktiivisen tiedonsiirron näyttö ledien avulla
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
Referrer: https://www.google.fi/

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje