Ohjaukset

Ohjaukset

Tulevaisuuden innovatiivisuutta

PLC kaikkiin sovelluksiin: avoimista PLC:istä ja pienohjauksista tietyille teollisuudenaloille tarkoitettuihin PLC:ihin

Takaisin: Mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikka

Kategoriat

  • Perinteinen PLC
    Perinteinen PLC

    PLC kaikissa suorituskykyluokissa, Software-PLC ja PLC-ohjelmointiohjelmisto

  • PLCnext Control
    PLCnext Control

    PLCnext Technologyyn perustuva avoin PLC korkean tason ohjelmointikielille, PLC-ohjelmointiohjelmisto ja sovellukset PLCnext Storessa.

Hae kohteesta Ohjaukset

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Kattava PLC-tuotevalikoima sisältää innovatiivisia ratkaisuja automaatioon. Valikoimaan sisältyy valinnanvapautta lisääviä PLCnext Control -ohjauksia, PLC:itä kiinteistöinfraan ja ohjelmisto-PLC:itä. Lisäksi saatavilla on ohjauksia yksinkertaisiin sovelluksiin tarkoitetuista pienohjauksista erittäin monimutkaisten autoteollisuuden maalauslinjojen ohjauksiin.

Edut

  • Digitalisoi laitteistosi innovatiivisilla teknologioilla ja luo perusta IoT-toteutuksille ja Industrie 4.0:lle.
  • Kattava PLC-tuotevalikoima sisältää luovia ratkaisuja automaatiotehtäviin logiikkarelejärjestelmistä erittäin tehokkaisiin PLC:ihin
  • Automatisoi laitteistoja taloudellisesti ja luotettavasti myös äärioloissa kestävien ja laadukkaiden PLC:iden avulla

PLCnext Control -ohjaukset lausekieliseen ohjelmointiin

PLCnext Control AXC F 2152 ja RFC 4072S  

PLCnext Control -ohjaukset lisäävät valinnanvapautta.

PLCnext Control on ensimmäinen PLC, joka perustuu avoimeen PLCnext Technology -automaatioalustaan. Uusi teknologia mahdollistaa perinteisen IEC 61131 -standardin mukaisen ohjelmoinnin tai lausekielisen ohjelmoinnin esimerkiksi C/C++-, C#- tai Matlab® Simulink® -kielillä. Lisäksi voit valita vapaasti mieleisesi ohjelmiston, kuten Visual Studion, Eclipsen tai Matlab® Simulinkin®.
Muodosta suora yhteys Proficloudiin ja integroi avoimen lähdekoodin ohjelmisto ja muita tulevaisuuden teknologioita.

PLC IEC 61131 -standardin mukaisella ohjelmoinnilla

Axio-, Inline-asema, RFC  

PLC-järjestelmät PROFINETille ja Modbus/TCP:lle

Valitse Phoenix Contactin kattavasta PLC-valikoimasta. faTee teollisuustietokoneesta tehokas PLC käyttämällä Software-PLC tai ratkaise vaativia automaatiotehtäviä erittäin tehokkaan PLC:n avulla. Lisäksi pienille ja keskikokoisille laitteistoille on saatavilla lisä-PLC:itä, jotka voidaan yhdistää sopiviin I/O-järjestelmiin.

PLC rakennusautomaatioon

SPS ILC 2050 BI

PLC Java-pohjaisella Niagara-frameworkilla

Automatisoi erilaisia tehtäviä kiinteistöinfrassa, tietokeskuksissa ja hajallaan sijaitsevissa kiinteistöissä ILC 2050 BI -ohjausten avulla.

PLC tukee kaikkia tärkeitä tietoliikenneprotokollia kiinteistöinfran automatisoinnissa. Erityisesti esineiden Internetille kehitetty Niagara 4 -framework mahdollistaa kehittämisen aikaoptimoidusti. Java-pohjainen kehys lisää myös joustavan suunnittelun, kehityksen ja visualisoinnin mahdollisuuksia. Voit myös laajentaa Niagara-verkkoa itsestään ohjelmoituvilla toiminnoilla.

Ohjelmoitava logiikkarelejärjestelmä

Pienohjaus PLC logic  

Pienohjaus yksinkertaisten sovellusten automatisointiin

Ensimmäinen logiikka-, käyttöliittymä- ja kenttäliitäntätason yhdistävä järjestelmä soveltuu pienten automaatiotehtävien toteuttamiseen. Logiikkarelejärjestelmässä yhdistyvät logiikkatoimintojen, pistokereletekniikan ja intuitiivisen ohjelmiston edut. Lisäksi siinä yhdistyvät vakiintuneen reletekniikan edut, logiikkatoiminnot ja intuitiivinen ohjelmisto.

PLC-logic-sovellus ja erilaiset teknologiat (kuten push-in) sekä Bluetooth helpottavat integrointia, valvontaa ja käyttöä.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260