Järjestelmäautomaation ohjausratkaisu

Järjestelmän ohjaus ja valvonta

Järjestelmien järkevään automatisointiin

Älykkäät ratkaisut yksinkertaisesta valvonnasta monimutkaisten järjestelmien ohjaukseen.

Takaisin: PLCnext Control

Kategoriat

Hae kohteesta Järjestelmäautomaation ohjausratkaisu

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Standardisoidut ja modulaaristi laajennettavat ohjausratkaisut mahdollistavat koneidesi ja järjestelmiesi kuljetustekniikan erittäin älykkäästi. Yksilölliset vaihtoehdot mahdollistavat erilaiset toiminnot pelkästä valvonnasta järjestelmäsi kompleksiin ohjaukseen.

Edut

  • Modulaaristi laajennettava kytkentäkaappikonsepti mahdollistaa monipuoliset käyttömahdollisuudet valmistuksessa
  • Standardisoidut ratkaisut ja niiden kattavat ohjelmistopaketit tekevät käyttöönotosta nopeaa ja itseasennuksesta helppoa
  • Smart Service mahdollistaa järjestelmän tehokkaan toiminnan Predictive Maintenance ja Big Data -analyysien puitteissa.
  • PLCnext Technology mahdollistaa perinteisten ja modernien ohjelmointikielien käytön

Älykäs ohjaus pitää koneet ja järjestelmät hyvässä otteessa

Järjestelmän älykäs ohjaus  

Koneiden ja järjestelmien tehokas automatisointi

Kytkentäkaapin älykäs tuotannon ohjaus mahdollistaa niin asennus- kuin tuotantolaitteiden kuin myös logististen yksiköiden ohjauksen.

Tämä on erittäin tärkeää toiminnalliselle turvallisuudelle. Integroimalla SafetyBridge-tekniikka huomioidaan useat turvatoiminnot, kuten esim. hätäpysäytystoiminnon liittäminen, suojaovet sekä kaksin käsin käynnistäminen. Myös ylempitasoiset järjestelmärakenteet ovat avoinna useiden ohjausjärjestelmien sekä tiedonsiirtoprotokollien liittämiselle.

Helppoa valvontaa – järjestelmän tiedot luotettavasti

Luotettava tiedonvalvonta  

Maailmanlaajuiset konetiedot optimointiin

Reaaliaikaisten tietojen siirtäminen pilviyhteyden kautta tarjoaa lukemattomia optimointimahdollisuuksia.

Näin voit esim. analysoida yrityksen toimintoja maailmanlaajuisesti ja optimoida tuottavuutta. Reaaliaikaisten tietojen saaminen ja siirtäminen ovat myös ennaltaehkäisevän huollon perusta. Voit esim. pidentää koneen elinikää vaihtamalla kuluvat osat ajoissa uusiin ja suunnitella tuotantoa ennakkoon, kun tiedät järjestelmäsi saatavuuden.

Rajatonta automatisointia – ohjaus tulevaisuuden tuotantoon

PLCnext Store  

Hyödylliset toimintomoduulit ja sovellukset tehokkaaseen automatisointiin

PLCnext Technologyn avulla voit työskennellä vapaasti suosimillasi ohjelmointikielillä, kuten IEC 61131 -standardin mukaisilla kielillä tai lausekielillä.

PLCnext Store tuo saataville ohjelmistosovelluksia (appeja) automaatiotekniikan teollisiin käyttötarkoituksiin. Sovellusten sekä lisäksi saatavilla olevan Open Source -ohjelmiston avulla laajennat helposti ja suoraan PLCnext-ohjauksen teknisiä toimintoja kuhunkin käyttötarkoitukseen sopivaksi.

Ohjaukseen integroitu pilviyhteys mahdollistaa koneiden ja järjestelmien tiedonsaannin maailmanlaajuisesti.

Turvalliseen tiedonsiirtoon – järjestelmäsi innovatiivinen suojakilpi

Laitesuojaus  

Luotettava suojaus koneillesi

Suojaa järjestelmäsi henkilöiden tai haittaohjelmistojen luvattomilta pääsyiltä. Phoenix Contactin Cyber Security -tuotteiden tehokas, joustava ja nopea palomuuri turvaa järjestelmäverkkosi. Valinnainen VPN-toiminto mahdollistaa lisäksi turvalliset yhteydet internetin kautta etäkäyttöpaikkoihin tai -koneisiin.

Konfiguroi yksilöllisesti – sinulle sopiva kytkentäkaappiratkaisu

Kytkentäkaappiratkaisujen toiminnot  

Toimintomoduulit mahdollistavat kytkentäkaapin helpon ja nopean yksilöinnin.

Laajennettavan kytkentäkaappiratkaisun perusmallin toiminnallisessa turvallisuudessa on käytetty SafetyBridge -tekniikkaa sekä integroitua pilviyhteyttä.

Erilaiset toimintomoduulit, kuten kyberturvallisuus, WLAN-yhteys sekä moottorinohjaus tarjoavat lukemattomia käyttömahdollisuuksia. Yksilöllisillä komponenteilla järjestelmä on laajennettavissa käyttötarkoituksiisi sopivaksi.

Olemassa olevat konseptit ja kattavat toimintomoduulit alentavat automatisointiratkaisujen suunnittelu- ja ohjelmointikuluja huomattavasti. Näin saadaan aikaan projektien nopeampi eteneminen.