ControlNet™

Synkroninen verkko

Synkroninen verkko

Yksinkertainen rakenne ja joustavasti asennettavissa: täältä löydät kaikki tehokasta kenttäväylää varten tarvisemasi ControlNet™-komponentit.

Takaisin: Kenttäväyläkomponentit ja -järjestelmät

Kategoriat

Hae kohteesta ControlNet™

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

ControlNet™-verkkoa käytetään kaikkialla siellä, missä tarvitaan suuria tietomääriä tiedon läpäisymäärän ollessa samalla suuri. Näin on mahdollista siirtää jaksoittaisia I/O-tietoja ja suorittaa samanaikaisesti ei-jaksoittaisia ohjelmien lataamiseen liittyviä tiedonsiirtoprosesseja. ControlNet™-komponenttimme helpottavat verkon rakentamista ja asentamista.

Edut

  • Asennettavissa joustavasti, sillä väylä-, puu- ja tähtitopologiat mahdollisia
  • Verkon käytettävyys kasvaa medioiden redundanssin ansiosta
  • Verkko voi kasvaa enimmillään 25 km:n mittaiseksi käytettäessä toistimia

ControlNet™-komponentit: koaksiaali- ja valokaapeleita varten

Teollisuuskäyttöön soveltuva asennus infrastruktuurielementtien avulla  

Infrastruktuurikomponentit ControlNet™-verkkoon

Tärkeää huomata prosessi- ja valmistusautomaation osalta: ControlNet™-verkon avulla on mahdollista kasvattaa tuottavuutta aikakriittisten sovellustietojen siirtämisen avulla.

Phoenix Contactin valikoimiin kuuluu lukuisia ControlNet™-verkkoihin tarkoitettuja infrastruktuuri- ja suojakomponentteja. Tuotteemme tukevat koaksiaalikaapeliin ja valokuituihin perustuvia siirtoreittejä.

ControlNet™-toistin – mahdollistaa laajat verkot

ControlNet™-toistin  

ControlNet™-toistin

Modulaarinen toistin PSI-REP-CNET on suunniteltu erityisesti ControlNet™-verkkoa varten. Toistimen avulla on mahdollista kasvattaa verkon laajuutta ja kasvattaa laitteiden lukumäärää.

  • Korkealaatuinen galvaaninen erotus kaikkien liitäntöjen välillä
  • Syöttöjännitteen ja datasignaalien ohjaus asennuskiskolle asennettavan väyläliittimen välityksellä
  • Bittien uudelleenajoitus mahdollistaa laitteiden vapaan ketjuttamisen.
  • Redundanttinen virtalähde valinnaisena saatavan järjestelmävirtalähteen ansiosta
  • Yhdistettävissä modulaarisesti PSI-MOS-LWL-muuntimiin asennuskiskolle asennettavan väyläliittimen ansiosta
  • Hyväksytty Ex-tilassa 2 tapahtuvaan käyttöön

ControlNet™-mediamuunnin: häiriösietoisiin verkkoihin

ControlNet™-mediamuunnin  

ControlNet™-mediamuunnin

Hyödynnä optisen tiedonsiirron edut. Valokuiduille tarkoitetut mediamuuntimet PSI-MOS kasvattavat koko järjestelmäsi käytettävyyttä.

  • Laitteisiin integroitu optinen diagnoositoiminto valvoo jatkuvasti valokuituyhteyksiä.
  • Potentiaalivapaa lähtökosketin laukaisee ennakoivan hälytyksen kriittisten valokuituyhteyksien osalta.
  • Korkealaatuinen galvaaninen erotus kaikkien liitäntöjen välillä
  • Syöttöjännitteen ja datasignaalien ohjaus asennuskiskolle asennettavalla väyläliittimellä
  • Redundanttinen virtalähde valinnaisena saatavan järjestelmävirtalähteen ansiosta
  • Hyväksytty Ex-tilassa 2 tapahtuvaan käyttöön