Takaisin

Asennus ja lukituksen avaus

Työkalut

Työkalut  

Jokaiselle puristuskoskettimelle sopiva avaustyökalu

Käytä pienissä johdinpoikkipinnoissa asennustyökaluja. Niiden avulla työnnät varmasti puristuskoskettimen kosketinosaan.
Liitäntävirheissä ja johdotusmuutoksissa jo kiinnitetty kosketin on jälleen poistettava. Käytä tällöin avaustyökalujamme. Jokaiselle puristuskoskettimelle löydät sopivan avaustyökalun:

  • Sarjan CK 1,6... koskettimien lukituksen avaat kosketinosan etupuolelta työkalulla VC-EW 1,6.
  • Sorvatussa tai valssatussa tappikoskettimessa CK 1,6...ST... ja sorvatussa holkkikoskettimessa CK 1,6 ED...BU... käytät työkalun VC-EW 1,6 hylsypuolta.
  • Valsatun holkkikoskettimen CK 1,6 ER-BU... avaamiseksi ohjaa työkalun VC-EW 1,6 neulapuoli holkkikoskettimeen. Näin avaat holkin lukituksen. Vedä johtimesta irrottaaksesi kyseisen koskettimen puristuskammiosta.

Johtimen vetolujuus puristuskoskettimessa

Puristusliitäntöjen vaatimukset kuvataan standardissa EN 60352-2. Olennainen puristusliitännän laatuominaisuus on liitännän vetolujuus. Se voidaan mitata hyvin yksinkertaisesti.

Johdinpoikkipinta

Mm²

Johdinpoikkipinta

AWG

Vetolujuus

N

0,05306
0,082811
0,122615
0,14-18
0,222428
0,25-32
0,322240
0,502060
0,75-85
0,821890
1,00-108
1,3016135
1,50-150
2,1014200
2,50-230
3,3012270
4,00-310
5,3010355
6,00-360
8,408370
10,0-380

Takaisin
Lisätietoa
  • Asennus ja lukituksen avaus

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Vankat pistoliittimet 3D