Kosketinosat ja koskettimet

Kosketinosat ja liitinadapterit

Kiinteänapainen tai modulaarinen

Oikea liitäntätekniikka jokaiseen sovellukseen.

Takaisin: Vankat pistoliittimet

Kategoriat

Hae kohteesta Kosketinosat ja koskettimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Haluatko siirtää erityyppisiä medioita yhden liitännän kautta tai yhdistää johtimia nopeasti sähkökeskuksiin? Phoenix Contactilla on sopiva ratkaisu: kosketinosat monipuolisilla liitäntätekniikoilla datan, signaalien ja tehon siirtämiseen.

Edut

  • Laaja käyttöalue: datalle, signaaleille, teholle ja paineilmalle
  • Pikaliitäntätekniikat, kuten push-in tai QUICKON (IDC), säästävät aikaa
  • Innovatiiviset snap-in-kehykset modulaarisille kosketinosille lyhentävät asennusaikaa
  • Erilliset pistoliittimet: B24-kotelossa yhdistettävissä jopa kuusi moduulia
  • Koodaus muoviprofiileilla estää virhekytkennät

HEAVYCON-kosketinosat – oikea liitäntätekniikka jokaiseen sovellukseen

Kosketinosat takaavat täysin yhteensopivat ja joustavasti yhdisteltävät liitännät kaikissa yleisissä kokoluokissa.
Pikaliitäntätekniikat, kuten push-in tai QUICKON, mahdollistavat erittäin nopean johdinliitännän. Osat ovat pistokeyhteensopivia muiden liitäntätekniikoiden, kuten puristusliitännän, kanssa.

Modulaariset kosketinosat - kaikki samassa kotelossa

Yhdistele laajasta valikoimasta sovellukseesi sopivat moduulit: HEAVYCON modular sisältää yli 50 kosketinosaa tehon, signaalien ja datan siirtoon sekä pneumatiikan sovelluksiin.
Innovatiiviset snap-in-kehykset ja vankat pidätysjouset mahdollistavat nopean asennuksen. Snap-in-kehys sopii kaikkiin HEAVYCON-tuotesarjojen STANDARD-, EVO- ja ADVANCE-koteloihin. Moduulit ja kehykset vastaavat toimialan standardia.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Vankat pistoliittimet 3D

Palvelut


Pistoliittimien konfiguraattori

Konfiguroi ja tilaa yksilöllisiä teollisuuden pistoliittimiä verkossa