Takaisin

Turvallinen ja nopea konfigurointi – Config+-ohjelmalla

Phoenix Contactin Config+ on sopiva ohjelmistoratkaisu, kun haluat konfiguroida INTERBUS-verkkoja. Selkeällä käyttöliittymällä kohdistat osoitteita Drag & Drop -toiminnolla ja suunnittelet myös kattavia topologioita turvallisesti. Config+-ohjelmistoon on integroitu diagnostiikkatyökalu Diag+ luotettavaa virhehakua varten.       

Lukuisia toimintoja tehokkaaseen konfigurointiin

Config+-ohjelmisto  

Config+-ohjelmisto

Config+-ohjelmistolla käytät lukuisia toimintoja INTERBUS-verkolla varustettujen laitteistojen tehokkaaseen konfigurointiin.

  • Todellisen ja suunnitellun topologian lukuun ja vertailuun
  • Osoitteiden kohdistus Drag & Drop -toiminnolla tai täysin automaattisesti
  • Useampien pää- ja kytkentärakenneryhmien suunnittelu yhdessä projektissa
  • IP-osoitteiden kohdistus BOOTP-palvelimen kautta
  • Muiden valmistajien kattava laitesuunnittelu FDT/DTM-konseptilla
  • Useiden laitteiden suunnittelu MDC-Wizard-ohjauksella
  • Johdotusvalvonnan seurantatoiminto

Kattava diagnostiikka INTERBUS-verkoille

Luotettava diagnostiikka on laitteiston käytettävyyden edellytys. Suunnittelet INTERBUS-verkot luotettavasti Config+-ohjelmaan sisällytetyllä diagnostiikkatyökalulla Diag+.

  • Graafinen virhenäyttö verkon topologiassa
  • Selkokielinen ilmoitus vihjeiden kanssa virheen korjaamiseen
  • Laitetilojen online-näyttö
  • Välityslaadun tilastotoiminnot
  • Kommenttien tallennus virheilmoituksiin

Integroitu diagnostiikka Ethernet-laitteille

Käytätkö laitteistoissasi Interbus-laitteiden ohella myös Ethernet-laitteita (kytkimiä, moduuleja Ethernet-liitännöillä)? DIAG+ tarjoaa myös tälle vaihtoehdolle sopivat diagnostiikkatoiminnot:

  • Automaattisesti luodut ilmoitukset (Traps) vastaanotettuna Trap Receiver -toiminnolla
  • Ethernet-topologian graafinen näyttö laitteiden saavutettavuuden näytöllä
  • Redundanssipolkujen, Port-tilastojen, virtuaalisten LANien tai muiden SNMP-luettavien ominaisuuksien näyttö
  • Laitesivustojen kutsu, jos käytettävissä