Konfigurointi ja tiedonsiirto

Konfigurointi ja tiedonsiirto

Joustava ja erittäin kommunikointikykyinen

Yhdistä UPS-moduuli sovellukseen ja seuraa UPS-ratkaisun tilaa jatkuvasti.

Takaisin: UPS-teholähteet

Kategoriat

  • Tuoteluettelo - lisätarvikkeet
    Lisätarvikkeet

    UPS-CONF-ohjelmisto on tarkoitettu UPS-järjestelmän valvontaan ja konfigurointiin. Kaikki tiedot saadaan käsiteltäväksi datakaapelien kautta.

Hae kohteesta Konfigurointi ja tiedonsiirto

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Seuraa sovelluksen toimintatilaa ja yhdistä UPS-moduuli sovellukseen. Konfigurointi- ja hallintaohjelmistolla valvot UPS-järjestelmää ja konfiguroit sen. QUINT DC UPS on helppo integroida nykyiseen verkkoon vakiintuneiden teollisuusverkkojen integroidun liitännän kautta.

Edut

  • Joustava: QUINT UPS on konfiguroitavissa yksilöllisiin vaatimuksiin
  • Toiminnan valvonta: kaikki olennaiset käyttöparametrit graafisena esityksenä
  • Integroitu datatallennin mahdollistaa selkeän analyysin
  • Yhteys ylempitasoisiin ohjauksiin takaa optimaalisen tiedonsiirron

Konfigurointi ja hallinta POWER MANAGEMENT SUITE -ohjelmistolla

Konfigurointi ja hallinta POWER MANAGEMENT SUITE -ohjelmistolla  

Konfigurointi ja hallinta POWER MANAGEMENT SUITE -ohjelmistolla

POWER MANAGEMENT SUITE -ohjelmistolla valvot ja konfiguroit samanaikaisesti useita teholähde- ja UPS-järjestelmiä. Ohjelmisto on ladattavissa maksutta.

  • Kokonaisvaltainen järjestelmänvalvonta: eri PC:iden usean teholähde- ja UPS-järjestelmän valvonta.
  • Helppo konfigurointi: kaikki liitetyt järjestelmät voidaan konfiguroida käyttöliittymän kautta suoraan järjestelmässä tai valvomosta.
  • Selkeä, helppokäyttöinen ohjauspaneeli: aina yleiskuva kaikista järjestelmistä.
  • PC:n sammutus: verkkovian sattuessa yksi tai useampi PC voidaan sammuttaa.
  • Modulaarinen kokoonpano: yksilöllinen ympäristö käyttötapauksen mukaan.

UPS-CONF-ohjelmisto konfigurointiin ja valvontaan

UPS-CONF-ohjelmisto  

UPS-CONF-ohjelmisto joustavaan konfigurointiin

UPS-CONF-konfigurointi- ja hallintaohjelmistolla valvot UPS-järjestelmää ja konfiguroit sen. Ohjelmisto on ladattavissa maksutta.

  • Konfigurointi: QUINT UPS voidaan sovittaa joustavasti yksilöllisiin vaatimuksiin.
  • Toiminnan valvonta: kaikki keskeiset käyttöparametrit ovat nähtävissä graafisessa muodossa, tärkeät ilmoitukset ilmestyvät etualalle.
  • Integroitu datatallennin: lokitiedostoon tallentuu tapahtumia, esim. QUINT UPS -teholähteen syöttämän virran ajankohta ja kesto.

QUINT DC UPS – älykästä tiedonsiirtoa

QUINT DC UPS  

QUINT DC UPS -moduuli teollisuus-Ethernetiin ja USB:hen liittämistä varten

Koska QUINT DC UPS voidaan liittää vakiintuneisiin teollisiin verkkoihin, se on valmis Industry 4.0:lle.

Järjestelmän valvonta, parametrointi tai siirtäminen turvalliseen tilaan ovat mahdollisia integroidun liitännän kautta ajasta ja paikasta riippumatta:

  • PROFINET
  • EtherNet/IPTM
  • EtherCAT®
  • USB

Merkinanto koskettimien kautta

Merkinanto  

Valvonta toteutetaan merkinannolla koskettimien kautta

Toimintojen valvontaan käytetään LEDejä ja potentiaalivapaita relekoskettimia. QUINT UPS välittää johdotettujen koskettimien kautta seuraavat tiedot:

  • Energiavarasto huolehtii kuorman tehonsyötöstä.
  • Energiavarastoa ladataan.
  • Hälytys on annettu.

Energiavaraston älykäs valvonta

Energiavaraston älykäs valvonta  

Energiavaraston älykäs valvonta

QUINT DC UPS valvoo energiavarastoa:

Liitetyn akun tyyppi tunnistetaan automaattisesti. Oloihin optimoidut latausominaisuudet maksimoivat akun käyttöiän. Lisäksi mukautettu latausvirta varmistaa energiavaraston mahdollisimman nopean jälkilatauksen ja käytettävyyden.

Helppo liittäminen verkkoon

Verkkoon liittäminen toimintomoduulien ja laitekuvausten avulla  

Verkkoon liittäminen toimintomoduulien ja laitekuvausten avulla

Toimitamme heti sopivat toimintomoduulit seuraaviin suunnitteluympäristöihin:

  • PC Worx
  • TIA Portal
  • Studio 5000
  • TwinCAT

Voit luoda yksittäisiä toimintomoduuleja ohjausta varten laitekuvaustemme avulla. Voit käyttää kirjastoa maksutta Phoenix Contactin verkkosivuston Lataukset-kohdasta, josta voit hakea hakusanalla QUINT-UPS/....

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Teholähteet ja UPS