Takaisin

Turvatoimintojen konfigurointi SAFECONF-ohjelmiston avulla

Phoenix Contactin ohjelmiston avulla turvalaitteiden konfigurointi on yksinkertaista

Turvallisuutta yksinkertaisesti: Drag-and-Drop-toiminto. Maksuttomalla SAFECONF-ohjelmistolla konfiguroit PSRtrisafe- ja SafetyBridge-toiminnot vaivattomasti vain muutamalla hiiren napsautuksella.

SAFECONF-ohjelmisto

Drag-and-Drop-toiminto turvalaitteiden konfigurointiin

Standardin ISO 13849-1 vaatimusten tehokas täyttäminen

Laitekonfigurointi SAFECONF-ohjelmistolla vastaa turvasovellusten luomista lainsäädännön mukaisesti. Voit täyttää standardin ISO 13849-1 vaatimukset tehokkaasti SAFECONF-ohjelmistolla.

Laadi turvalogiikka helposti Drag-and-Drop-toiminnon avulla

SAFECONF-ohjelmisto  

Toimintomoduulit nopeuttavat työskentelyä

Johdonmukaisen yksinkertaista: SAFECONF-ohjelmiston avulla laadit turvalogiikan ja parametroit toimintomoduulit luotettavasti.

Integroitu tarkistusmenetelmä tarkastaa automaattisesti moduuliliitäntöjen oikeat yhteydet sekä signaalijohdinten täydellisyyden.

Konfigurointien turvallinen siirto

SAFECONF-ohjelmiston tarkastusmenetelmä  

Turvattu siirto

Poikkeamien tai epätäydellisten asetusten vaikutukset sovelluksen latauksen aikana täytyy hallita turvallisesti.

Ratkaisu: asennetulla tarkastusmenetelmällä varmistat oikeiden tietojen välityksen ja estät samalla epätäydellisen konfiguroinnin.

Turvalogiikan hyväksyntä

Tehokkuuden testaus testisuunnitelmalla  

Hyväksyntä testisuunnitelman ja simulaatiotilan avulla

Tarkasta turvalogiikkasi tehokkuus ja määritelty käyttäytyminen testisuunnitelman avulla.

Simulaatiotilassa tarkastat testisuunnitelma tukenasi, toimiiko turvalogiikkasi. Voit tällöin simuloida virhetilanteita ja tarkkailla signaaliarvojen perusteella turvakytkentöjen käyttäytymistä.

Turvatoimenpiteiden luotettava dokumentointi

Dokumentointi SAFECONF-ohjelmistolla  

Selkeä ja luotettava dokumentointi

Säilytä yleisnäkymä: SAFECONF-ohjelmistolla luot yhdellä painikkeen painalluksella kattavia ohjelmaraportteja. Näin dokumentoit kaikki tärkeät turvatekniset tiedot:

  • Elinkaaren aktiviteetit
  • Muutosaktiviteetit
  • Parametrit
  • Suunnittelija ja projektipäiväys
  • Logiikkasuunnitelma
  • Tarkastustila
  • Projektin muutokset
  • Testitulokset

Turvasovellusten nopea käyttöönotto

Käyttöönotto Force-toiminnolla  

Nopea käyttöönotto Force-toiminnon avulla

SAFECONF mahdollistaa turvasovelluksesi oikean toiminnon testauksen paikan päällä suoraan koneen äärellä.

Force-toiminnolla asetat valikoivasti PSRtrisafen sisään- ja ulostulot. Valikoivalla koneen ja laitteiston osien käyttöönotolla valvot selkeästi turvatoimintojen käyttäytymistä. Näin otat laitteistosi käyttöön nopeammin.


Takaisin
Ohjelmisto
  • Turvatoimintojen konfigurointi SAFECONF-ohjelmiston avulla

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260