Dataloggeri

Järkevä tiedonhallinta

Energiankäytön optimointi

Valvo järjestelmän energiankulutusta ja kirjaa se – näin automatisoit tehokkaammin ja taloudellisemmin.

Takaisin: Energian ja tehon mittaaminen

Kategoriat

Hae kohteesta Dataloggeri

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Optimoi energian ja resurssien käyttö. Stand-Alone-dataloggeri- tai ohjelmistoratkaisuilla valvot ja tallennat järjestelmän veden-, paineilman- ja sähkönkulutuksen. Saat tietoja optimointimahdollisuuksista ja tehostat kulujen valvontaa.

Edut

  • Luotettava, tarkka ja jatkuva mittaussuureiden keruu varmistaa, että olennaiset tiedot ovat aina nähtävänä
  • Energiankulutuksen älykäs hallinta säästää kustannuksia
  • Ympäristöystävällistä tuotantoa – säästä niukkoja resursseja
  • Vähän huoltoa vaativa Stand-Alone-dataloggeri: erityisen energiasäästeliäs tekniikka takaa pitkäikäisen käytön tavanomaisilla akuilla

Säästä kustannuksia helpolla tavalla

Energiatehokkuus  

Lisää tehokkuutta ja alenna kustannuksia

Dataloggereita käytetään kaikkialla, kun halutaan kerätä ja tallentaa tietoja veden-, paineilman- ja sähkönkulutuksesta. Ohjelmoinnin korvaava parametrointi tekee laitteista helppokäyttöisiä.

Tietolokit voit parametroida ilman ylimääräisiä ohjelmia tai käyttölaitteita – yksinkertaisesti tietokoneesi web-selaimen kautta.

Helppo käyttö ja tehokas tulos: saat vertailuavoimuutta ja laadit energiansäästömalleja. Näin parannat järjestelmän resurssien käyttöä jatkuvasti.

Ohjelmisto energian- ja tehonmittaukseen

EMLOG-ohjelmisto  

EMLOG-ohjelmisto energian tehokkaaseen käyttöön

Phoenix Contactin EMLOG-dataloggeriohjelmisto ja 100-teholuokan modulaarinen ohjaus ovat tehokas ratkaisu energiatietojen keräämiseksi lämmöstä, kylmyydestä, ilmasta tai sähköstä. Voit tarkkailla jatkuvasti resursseja ja hallinnoida tehokkaasti koneiden ja järjestelmien kulutustietoja.

  • Täydellinen konfigurointi ja käyttöönotto integroidun web-liittymän kautta
  • Tietojen siirto hallintajärjestelmään SQL-palvelimen, OPC:n, Modbus/TCP:n ja CSV-tiedoston avulla
  • Maks. 24 pulssi- ja 8 analogista tuloa
  • Voidaan liittää jopa 10 EMpro-energiamittauslaitetta ja 10 tehonmittausliitintä

Etäkäyttö ja tietojen keruu yhdessä laitteessa

Stand-Alone-dataloggeri  

Stand-Alone-dataloggeri

Stand-Alone-dataloggeri on äärimmäisen energiasäästeliään tekniikkansa vuoksi ihanteellinen Stand-Alone-etäkäyttö- ja -etähuoltoratkaisu hajautettuun automaatioon. Useat liitynnät ja tuetut protokollat tekevät dataloggauksesta helpompaa kuin koskaan ennen – ilman sähköliitäntää.

  • Integroitu SMS/GSM/GPRS-modeemi antennilla
  • Dataloggeri, yhdyskäytävä ja hälytystoiminto yhdessä laitteessa
  • Energiaa säästävä tekniikka, älykäs paristojen käyttö
  • Protokollat: IEC 60870-5-101/104, Modbus
  • 4 liityntää, mukaan lukien Ethernet

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260