Kompaktit valvontareleet

Kompaktit valvontareleet

Nopeasti johdotettavia ja tilaa säästäviä

Kompaktit EMD-BL-releet ovat optimaalisia selkeisiin valvontatehtäviin – erityisesti asennuksiin rakennusautomaatiossa ja sarjatuotannossa.

Takaisin: Valvontareleet

Kategoriat

Hae kohteesta Kompaktit valvontareleet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin EMD-BL-sarja valvoo virtaa, jännitettä ja vaiheparametrejä tehokkaasti ja luotettavasti. Push-in-tekniikalla voit liittää moduulit nopeasti, suoraan ja ilman työkaluja.

Edut

  • Erityisen tilaa säästävä – kompaktin kotelon ansiosta
  • Nopea ja työkaluton johdotus – push-in-tekniikan ansiosta
  • Helppo käsitellä – parametrit on helppo asettaa kotelon etupuolella olevilla kiertokytkimillä
  • Selkeä diagnostiikka – tila-LED:llä
  • Täydellinen sarjatuotantoon – hintaoptimoitu ratkaisu lukemattomille valvontatoiminnoille
  • Nopea jännite- ja vaiheenvalvontareleen asennus mittauspiirin syötön ansiosta
  • Kompaktit valvontareleet ovat osa COMPLETE line -järjestelmää

Taloudellinen valvontaratkaisu

Johdota kompaktit valvontareleet ilman työkaluja  

Kompaktit valvontareleet – johdotettavia nopeasti ja ilman työkaluja

Kompakteilla EMD-BL  -valvontareleillä valvot sovelluksesi tärkeitä järjestelmäparametreja tehokkaasti ja luotettavasti. Tunnistat kriittiset poikkeamat ajoissa, ilmoitat ne ja kytket järjestelmänosia tarkoituksella pois.

Valittavissa on neljä laitetyyppiä:

  • Virranvalvonta, 1-vaiheinen: ylivirta, alivirta, ikkuna
  • Jännitteenvalvonta, 1-vaiheinen: alijännite, ikkuna
  • Jännitteenvalvonta, 3-vaiheinen: ikkuna, vaihejärjestys
  • Vaiheenvalvonta: vaihejärjestys, vaihevika, asymmetria

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Lataukset

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje