Takaisin

Redundanssi PROFINET--kontrollereilla

Maksimaalinen käytettävyys

Monimutkaisissa järjestelmissä ja laajennetuissa laitteistoissa prosessien keskeytymättömyys on välttämätöntä. Varmista automaatiojärjestelmäsi keskeytyksetön toiminta Phoenix Contactin uusilla redundanttisilla PROFINET-kontrollereilla.

  • Helppo käyttöönotto ja redun. redundanttisen toimintojen automaattinen konfigurointi AutoSync Technologylla, designed by Phoenix Contact
  • Valokuitukaapelit mahdollistavat jopa 80 km:n etäisyydet kontrollereiden välillä, kustannusoptimoitu pistokeliitettävän SFP-moduulin ansiosta
  • Keskeytymätön prosessi - myös vikatapauksessa tai ohjauksen vaihdon aikana
  • Tarkka näyttö tila- ja virheilmoitusten selkokieliseen esittämiseen.
  • Optimaalinen laitteiden integrointi PROFINET-standardin ansiosta, redundanssi edistykselliselle Ethernet-verkolle
  • Katkeamaton visualisointi redundanssi-kelpoisella OPC-serverillä
AutoSync-tekniikka

AutoSync-tekniikka konfiguroi automaattisesti kaikki molempien RFC 460R -kontrollereiden redundanssitoiminnot.

Redundanssi - vikaturvallisiin ohjausjärjestelmiin

RFC 460R PN 3TX -kontrollerilla varmistat laitteiston maksimaalisen käytettävyyden I/O:sta ohjaustasolle.

Voit liittää kaksi RFC-kontrolleria yhdellä valokuidulla. PLC:iden välisestä etäisyydestä riippuen voit valita kaapelin kytkentään sopivimman kolmesta pistokeliitettävästä SFP-moduulista (Small Form-factor Pluggable). Etäisyydet voivat olla jopa 80 km, esim. tunneleissa tai lentokentillä.

AutoSync-tekniikalla, designed by Phoenix Contact, kontrollerit luovat automaattisesti suorituskykyisen yhteyden konfigurointi- ja projektitietojen vaihtoon.

Ennen jokaista jaksoa prosessia ohjaava PLC siirtää synkronoitavat tiedot PLC:hen, joka on Hot Standby -tilassa.

AutoSync-tekniikka – helppo synkronointi

Redundanttisen ohjausjärjestelmän topologia  

Redundanttisuudella katkeamattomat ohjausjärjestelmät

Phoenix Contactin suunnitteleman AutoSync-tekniikan ansiosta kaksi RFC 460R -kontrolleria konfiguroi ja synkronoi automaattisesti kaikki redundanssitoiminnot.

Ohjelmoit yhden kontrollerin normaalilla tavalla, toinen otetaan käyttöön automaattisesti. Mikäli yhteen PLC:hen tulee vika, toinen korvaa sen heti ja saumattomasti.

Yhdistä helposti kaksi RFC 460R -kontrolleria yhdellä valokuitusynkronointikaapelilla: valmis.

SFP-moduulit – erilaisille etäisyyksille

Pistokeliitettävä SFP-moduuli  

Pistokeliitettävä SFP-moduuli

Valokaapeliyhteyden kytkentä kontrollereihin tapahtuu standardisoitujen, pistokeliitettävien SFP-moduulien kautta. SFP-moduulien hinnat vaihtelevat huomattavasti reitin pituudesta riippuen. Tämä tarkoittaa, että sopivalla moduulilla ohjauksien synkronointi on taloudellisempaa.

Voit valita etäisyydeksi 550 m, 30 km tai jopa 80 km.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260