Pyöröpistoliittimet

Phoenix Contactin pyöröpistoliittimet

Laajin valikoima

Valitse laajasta tuotevalikoimastamme käyttötarkoitukseesi sopiva pyöröpistoliitin.

Takaisin: Pistoliittimet

Kategoriat

  • Dataliittimet
    Dataliittimet M8 ja M12

    Tarjoamme turvallista ja nopeaa tiedonsiirtoa varten suojattuja pyöröpistoliittimiä M8 ja M12 kaikille yleisille kenttäväylille ja verkoille.

  • Hybridipistoliitin
    Hybridipistoliittimet

    Hybridipistoliittimillä siirretään samanaikaisesti signaaleja, dataa ja tehoja

  • Signaalipistoliitin
    Phoenix Contactin signaalipistoliittimet

    Saatavana on suuri valikoima pistoliittimiä M5 - M23 signaalien siirtoon.

  • Tehonsyöttöliitin
    Tehonsyöttöliitin

    Käytä tehonsyöttöliitintä kompaktien laitteiden ja sähkömoottorien liitäntään.

Hae kohteesta Pyöröpistoliittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Pieniä ja suuria, suoria ja kulmamallisia, valmiskaapeleita tai paikan päällä valmisteltavia malleja - Phoenix Contactilta löydät oikean ratkaisun sovellukseesi.

Edut

  • Aina optimaalinen ratkaisu - monipuolinen pyöröpistoliitinvalikoima M5 - M58
  • Signaalien, datan ja tehon turvallinen siirto suojatussa metallikotelossa
  • Innovatiiviset ja aikaa säästävät liitäntäratkaisut laitteille kaikissa teollisuuden yleisissä suojausluokissa
  • Erittäin joustava - asiakaskohtaiset ratkaisut

Hybridipistoliitin

Hybridipistoliitin  

Hybridipistoliitin

Säästä aikaa ja tilaa laitteen kaapeloinnissa. Käytä hybridipistoliittimiä signaalien, datan ja tehon turvalliseen ja kompaktiin siirtoon.

  • Virta 70 A
  • Jännitteet 850 V DC ja 630 V AC
  • CAT5-liitäntä tiedonsiirtoon

 

Signaalipistoliitin

Signaalipistoliitin  

Signaalipistoliitin

Saatavana on suuri valikoima M5–M23-koon pistoliittimiä signaalien siirtoon. Sovelluksen mukaan saatavana on 3–19-napaisia versioita joko IDC-liitännällä, ruuvi-, jousivoima-, Piercecon®-, juotos- tai puristusliitännällä.

  • Virta jopa 70 A
  • Jännite jopa 250 V
  • Saatavana myös suojatut versiot

Datapistoliittimet

Datapistoliittimet  

Datapistoliittimet

Teollisuus- ja infrastruktuurisovellusten turvallista ja nopeaa tiedonsiirtoa varten saatavana on suojattuja pyöröpistoliittimiä kokoluokissa M8 ja M12 kaikille yleisille kenttäväylille ja verkoille.

  • Tiedonsiirtonopeus jopa 10 GBit/s
  • Koodaukset kaikille yleisille data- ja kenttäväyläjärjestelmille
  • CAT6A:n mukaiset komponentit
  • 360° suojatut pistoliittimet

Tehopistoliitin

Tehopistoliitin  

Tehopistoliitin

Käytä täydellinen valikoima hyödyksi: kaapeli- ja laitepuolelta piirikorttiin asti - kompaktista M12-liitännästä kokoon M58 asti korkeita siirtotehoja varten.

  • Teho 150 A/630 V
  • Johdinpoikkipinta jopa 50 mm²
  • Omat koodaukset AC- ja DC-sovelluksiin

Asiakaskohtaiset versiot

Asiakaskohtaiset versiot  

Asiakaskohtaiset versiot

Tarvitsetko yksilöllisen ratkaisun? Tilauksesta toteutamme nopeasti ja joustavasti yksilöllisiä versioita vakiotuotteistamme. Tekninen asiakaspalvelumme räätälöi toiveidesi mukaisen ratkaisun.

  • Yksilöllinen tuotepainatus ja -merkintä
  • Valmiit pistoliittimet ja johtimet eri tyypeissä, pituuksissa ja kalustuksissa
  • Yksilölliset pakkaukset - kartongit, kelat tai tarjotinpakkaukset

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


M17-M40 PRO

Useiden valmistajien ratkaisujen kanssa yhteensopivat pistoliittimet


Ainutlaatuista monipuolisuutta

Pyöröpistoliittimet M5 - M58


Kalustettavat pistoliittimet

Kaikki M12-liitäntätekniikat

Konfiguraattori

Konfiguroi pistoliittimet sovellukseesi sopivalla valmiskaapeleilla.

Dataliittimet
Kaapelit ja johtimet