uutta
Tuotevalikoimamme kattaa komponentit koko lataustapahtumaan.
Tehokkaiden sähköajoneuvojen latausliittimien lisäksi saat meiltä lähes kaikki komponentit modernien latausasemien asentamiseen niin yksityistä AC-latausta kuin pikalatausta varten. Ratkaisujemme avulla voit asentaa nopeasti latausinfrastruktuureja, joiden latausteho voi olla jopa 500 kW.
uutta
uutta
uutta
Latauspistokejärjestelmämme ovat edelläkävijöitä sähköajoneuvojen energiansyötössä.
Ne ovat varman ja luotettavan käytön lisäksi myös erittäin helppokäyttöisiä.
High Power Charging asettaa uuden virstanpylvään sähköisen liikenteen historiassa.
Mukautuvat latauskontrollerimme soveltuvat kaikkiin latausasemiin - yksityisestä AC-wallboxista moottoritien HPC-latausasemiin.
Latauskontrollerit valvovat ja ohjaavat sähköajoneuvojen latausprosessia voimassa olevien kansainvälisten IEC-, GB/T- ja SAE-normien ja -standardien mukaan.
EV Charging Suite optimoi latausasemien käytön ja varmistaa niiden käytettävyyden.
Monipuolinen ohjelmisto muodostaa liityntäpisteen sähköauton kuljettajan, laskutuspalvelun tarjoajan, verkko-operaattorin ja latausasemien välille.
Räätälöidyt käyttäjäroolit, kosketusnäyttö ja tarkka OCPP-laskutus tekevät kokonaisuudesta täydellisen.
Starter KITit ovat täydellinen astinlauta lataustekniikan maailmaan.
Setit sisältävät kaikki vaadittavat komponentit yksityisten tai kaupallisten AC-latauspisteiden yksinkertaiseen ja itsenäiseen asentamiseen.
Testatut kytkentäkaaviot mahdollistavat helpon itseasennuksen.
Tässä esitettyjen komponenttien lisäksi Phoenix Contact toimittaa kattavia ratkaisuja sähköajoneuvojen lataussovelluksiin. Autamme ratkaisujen suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Katso lisätietoja:
High Power Charging tekee lataamisesta arkipäivää.
High Power Charging -teknologiaTämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"