Latauspistokejärjestelmät

Latauspistokejärjestelmät

Sähköisen liikenteen edelläkävijä

Osallistu aktiivisesti modernin liikenteen kehitykseen.

Takaisin: Lataustekniikka sähköajoneuvoille

Kategoriat

Hae kohteesta Latauspistokejärjestelmät

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin latauspistokejärjestelmät ovat edelläkävijöitä sähköajoneuvojen energiansyötössä. Olipa kyseessä sitten lataus vaihtovirtaverkosta tai nopea lataus tasavirralla, Phoenix Contactin AC- ja DC-latauspistokejärjestelmät ovat turvallisia, luotettavia ja käyttäjäystävällisiä.

Edut

  • Turvallinen käyttö tyypin 1, tyypin 2 ja GB/T:n standardien mukaisella lataustekniikalla
  • Hopeoidut teho- ja signaalikoskettimet
  • Kaikkien Phoenix Contactin ajoneuvon ja infrastruktuurin latausliittimien yhtenäinen muotoilu
  • Kaikkien Phoenix Contactin infrastruktuurin latauspistorasioiden asennustila on samanlainen ja tilaa säästävä
  • Lämpötilan valvonnalla ja innovatiivisilla lukitusmekanismeilla varmistetaan turvallinen lataaminen
  • Kehitetty ja valmistettu standardien IATF 16949 ja ISO 9001 mukaisesti

Latauspistokejärjestelmät kaikkiin sovelluksiin kaikkialla maailmassa

Kaikki latauspistokejärjestelmät lyhyesti  

Kaikki latauspistokejärjestelmät lyhyesti

Lataaminen vaihtovirtaverkosta tai nopeasti tasavirralla – Phoenix Contactilta löytyy sopivia latauspistokejärjestelmiä eri puolille maailmaa.

  • CCS tyyppi 1 Pohjois-Amerikkaan
  • CCS tyyppi 2 Pohjois-Amerikkaan
  • GB/T Kiinaan

Infrastruktuurin AC-latauspistorasiat

Infrastruktuurin latauspistorasia, jossa on suojakansi, asennuskehys ja lukituslaite  

Infrastruktuurin latauspistorasia tyyppi 2 ja suojakansi

Phoenix Contactilta löydät tyypin 2 ja GB/T-standardin mukaiset infrastruktuurin latauspistorasiat yksi- ja kolmivaiheiseen lataukseen (tyyppi 1 -standardi edellyttää infrastruktuurin latauspistorasiaa). Infrastruktuurin latauspistorasioita voidaan käyttää Wallbox-asemissa tai latauspylväissä. Lisätarvikkeet, kuten suojakannet ja asennuskehykset, täydentävät tuotevalikoiman.

  • Tyyppi 2 jopa 32 A / 480 V AC
  • GB/T jopa 32 A / 440 V AC
  • Asennus etu- tai takapuolelta
  • Vedenpoistojärjestelmä

AC-latauskaapelit

Ajoneuvon AC-latauspistokkeet ja infrastruktuurin latauspistokkeet tyyppi 1, tyyppi 2 ja GB/T-standardi  

Ajoneuvon AC-latauspistokkeet ja infrastruktuurin latauspistokkeet tyyppi 1, tyyppi 2 ja GB/T-standardi

Etsitpä sitten ajoneuvon latausliittimellä ja avoimella kaapelipäällä varustettua AC-latauskaapelia latausasemaan kiinnitettäväksi tai mobiililatauskaapelia ajoneuvon latausliittimellä ja infrastruktuurin latausliittimellä tavaratilaan, Phoenix Contact tarjoaa kaikkien käyttömaiden standardeihin sopivat liitännät myös perinteistä latausta varten:

  • Tyyppi 1 jopa 32 A / 250 V AC (metrinen, AWG)
  • Tyyppi 2 jopa 32 A / 480 V AC (metrinen)
  • GB/T jopa 32 A / 440 V AC (metrinen)

DC-latauskaapelit

Ajoneuvon DC-latauspistokkeet tyyppi 1, tyyppi 2 ja GB/T-standardi  

Ajoneuvon DC-latauspistokkeet tyyppi 1, tyyppi 2 ja GB/T-standardi

Phoenix Contactilta löydät kaikkien normien mukaiset ajoneuvon latauspistokkeet pikalatausta varten tasavirralla (jopa 250 A) kaikkialle maailmaan. Lataaminen tapahtuu erittäin nopeasti.
Seuraava kehitysvaihe on jopa 500 A:n lataustehon mahdollistava HPC-lataustekniikka (High Power Charging), johon on integroitu jäähdytysjärjestelmä. Latausajat lyhenevät entisestään.
Käytä täydellisen tuotevalikoiman edut hyödyksesi – tyyppi 1 (USA), tyyppi 2 (Eurooppa) ja GB/T (Kiina):

  • CCS tyyppi 1 jopa 125 A / 600 V DC (AWG)
  • CCS tyyppi 2 jopa 200 A / 1000 V DC (metrinen)
  • GB/T jopa 250 A / 1000 V DC (metrinen)

Lisätarvikkeet latauspistokejärjestelmille

Suojakannet latauspistorasioille ja pidikkeet ajoneuvon latauspistokkeille  

Suojakannet latauspistorasioille ja pidikkeet ajoneuvon latauspistokkeille

Latauspistokejärjestelmiä täydentävät erilaiset lisätarvikkeet ja varaosat. Niillä voit testata latausprosessin tai toteuttaa hyödyllisiä toimintoja, esimerkiksi laajennetun suojauksen ympäristövaikutuksilta.

  • Pidikkeet ajoneuvon latausliittimille (pysäköintipaikat)
  • Suojakannet, tiivisteet ja asennuskehykset latauspistorasioille
  • Lukituslaitteet

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Uuden aikakauden pikalataus

High Power Charging tekee lataamisesta arkipäivää.

High Power Charging -teknologia
High Power Charging -teknologia

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje