Sähköautojen ja hyötyajoneuvojen Inlet-liittimet

Sähköautojen Inlet-liittimet

Kaikenlaisten sähköajoneuvojen latausliitäntä

Tehokkaat Inlet-liittimet ajoneuvovalmistajille ja -varustajille.

Takaisin: Latauskaapelit ja liittimet

Kategoriat

Hae kohteesta Sähköautojen Inlet-liittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Ajoneuvon CCS-Inlet-liittimien avulla voit ladata ajoneuvoja niin vaihto- kuin tasavirralla. Kehitimme Combined Charging System -järjestelmän, koska halusimme säästää tilaa sähköautoissa, yksinkertaistaa latausta ja nopeuttaa uudelleenlatausta. Lisäksi meillä on GB/T-standardin mukaisia DC-latausliittimiä.

Edut

  • Kaikkien kontaktien nopea ja tarkka lämpötilamittaus nopeasti reagoivilla antureilla
  • Hopeoidut kosketinpinnat optimaaliseen tehonsiirtoon ja pitkäikäiseen käyttöön
  • Rakenteen, kiinnityspisteiden ja ulkoreunojen yhtenäiset mitat (vain CCS-Inlet-liittimet)
  • AC- ja DC-koskettimien suojakannet (vain CCS-Inlet-liittimet)
  • Kehitetty ja valmistettu ajoneuvoalan standardien IATF 16949 ja ISO 9001 mukaisesti
  • Testattu autoteollisuuden standardeja LV124, LV214, LV215-2, GB/T noudattaen

Tärkeä huomautus

Huomioi, että näitä tuotteita ei voi tilata verkkokaupasta. Kehitys, valmistus ja myynti yksinomaan PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH:n kautta. Kysymyksiä varten käytä oikealla ilmoitettuja yhteydenottomahdollisuuksia.

CCS-Inlet-liittimet Pohjois-Amerikkaan

CCS type 1 -Inlet-liittimet  

Ajoneuvon CCS type 1 -Inlet-liittimet AC- ja DC-lataukseen Pohjois-Amerikassa

Nämä ajoneuvon Inlet-liittimet sopivat sähköajoneuvojen lataamiseen vaihtovirralla (AC) ja tasavirralla (DC) amerikkalaisen CCS type 1 -standardin mukaisesti.

Sähkömekaaninen lukituslaite lukitsee latausliittimen latauksen ajaksi.

  • DC: 125 A tai 200 A, 850 V
  • AC: 20 A tai 32 A, 250 V, 1-vaiheinen
  • 12 V:n lukituslaite

CCS-Inlet-liittimet Eurooppaan

CCS type 2 -Inlet-liittimet  

CCS type 2 -Inlet-liittimet AC- ja DC-lataukseen Euroopassa

Nämä ajoneuvon Inlet-liittimet sopivat sähköajoneuvojen lataamiseen vaihtovirralla (AC) ja tasavirralla (DC) eurooppalaisen CCS type 2 -standardin mukaisesti.

Sähkömekaaninen lukituslaite lukitsee latausliittimen latauksen ajaksi.

  • DC: 125 A tai 200 A, 850 V
  • AC: 20 A tai 32 A, 250 V tai 480 V, 1- tai 3-vaiheinen
  • 12 V:n tai 24 V.n lukituslaite

Yleiset DC-Inlet-liittimet Kiinaan

GB/T-Inlet-liittimet  

GB/T-Inlet-liittimet DC-lataukseen Kiinassa

Nämä ajoneuvon Inlet-liittimet sopivat sähköajoneuvojen lataamiseen tasavirralla (DC) kiinalaisen GB/T-standardin mukaisesti.

  • DC: 125 A tai 250 A, 1 000 V DC
  • ilman lukituslaitetta

Yhtenäiset mitat

CCS-Inlet-liittimissä on yhtenäiset ulkomitat. Tämän johdosta sähköajoneuvojen valmistajat voivat varata saman tilan kaikissa ajoneuvomalleissa. Pohjois-Amerikan markkinoiden ajoneuvon Inlet-liitin (CCS, type 1) sopii yhtälailla Euroopan markkinoille (CCS type 2).

Erittäin tarkka lämpötilamittaus

PT1000-lämpötila-anturin ominaiskäyrä  

PT1000-lämpötila-anturin ominaiskäyrä

Turvallinen latausprosessi käsittää myös tehokoskettimien lämpötilan valvonnan. Järjestelmän mahdollinen ylikuumeneminen korkeiden ulkolämpötilojen tai ylikuormituksen vuoksi mitataan PT1000 vastusantureilla. Ylikuumenemistapauksessa latausasema voi näin keskeyttää latauksen tai laskea lataustehoa.

Turvallinen lukitus latauksen aikana

Lukitus CCS-Inlet-liittimessä  

Lukitus CCS-Inlet-liittimessä

CCS-Inlet-liittimet on varustettu normien mukaisesti sähkömekaanisella lukituslaitteella. Se lukitsee ajoneuvon latauspistokkeen latausprosessin ajaksi.

Pultti on suunniteltu kestämään suuria vetovoimia. Tämä ehkäisee latauspistokkeen irrottamisen latauksen aikana.

Pyydä tarjous

Haluatko saada lisätietoja ja tarjouksen ajoneuvon Inlet-liittimistä? Käytä tätä lomaketta:

Asiakaskohtaisten Inlet-liittimien kehittäminen

Asiakaskohtaiset Inlet-liittimet  

Asiakaskohtaiset Inlet-liittimet ajoneuvovalmistajille

Suunnittelemme Inletit sähköajoneuvojesi sarjatuotantoon asennustilalle, latausteholle ja toiminnoille asettamiesi vaatimusten mukaisesti.

Integroitavissa on mm. LED-näyttöjä, valaistusratkaisuja, käyttöelementtejä tai lukitusmekanismeja latauspistokkeeseen ja latausluukkuun.

Älykäs jäähdytysjärjestelmä ja äärimmäisen tarkka lämpötilamittaus pienentävät johdinten poikkipintoja ja alentavat näin koko latausjärjestelmän kuluja.

Kysy asiakaskohtaisista Inlet-liittimistä

Olet ajoneuvovalmistaja ja tarvitset Inlet-liittimen seuraavaan sarjatuotannon ajoneuvoon? Ota meihin yhteyttä. Otamme sinuun viipymättä yhteyttä ja sovimme yksityiskohdista kanssasi.

PHOENIX CONTACT
E-Mobility GmbH

+49 52 35/34 38 90

Hainbergstraße 2
D-32816 Schieder-Schwalenberg

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje