Ajoneuvon Inlet-liittimet lataamiseen tasavirralla (DC), sähköajoneuvoihin asennettaviksi GB/T 20234.1-2015- ja GB/T 20234.3-2015 -standardien mukaan.
Huomioi, että näitä tuotteita ei voi tilata verkkokaupasta. Kehitys, valmistus ja myynti yksinomaan PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH:n kautta. Kysymyksiä varten käytä oikealla ilmoitettuja yhteydenottomahdollisuuksia.
Haluatko saada lisätietoja ja tarjouksen ajoneuvon Inlet-liittimistä? Käytä tätä lomaketta:
DC: 125 A / 1000 V
ilman lukitustoimilaitetta
kaapelin pituus: 2 m
DC: 250 A / 1000 V
ilman lukitustoimilaitetta
kaapelin pituus: 2 m
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"