Latausliittimet latausasemiin ja Wallboxeihin

Latausasemien socket outletit

Socket outletit mode 3 -latauskaapeleille

Socket outletit AC-latauspisteisiin

Takaisin: Latauskaapelit ja liittimet

Kategoriat

Hae kohteesta Latausasemien socket outletit

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

AC-sockettien avulla voit ladata ajoneuvojen akkuja mode 3 -lataustavalla 3 yksi- tai kolmivaiheisen latauskaapelin avulla jopa 26 kW:n lataustehoilla. Socketteihin sopivat kiinalaisen GB/T-standardin ja eurooppalaisen type 2 -standardin mukaiset latauspistokkeet IEC 62196-2:n mukaan. Liittimissä on suojausluokan IP54-mukaiset suojakannet roiskevettä vastaan.

Edut

  • Täydellinen type 2- ja GB/T-tuotevalikoima
  • Tilaa säästävä rakenne soveltuu myös kompakteille wallboxeille
  • Modulaarirakenne mahdollistaa etu- tai takaseinämään asennuksen
  • Turvallinen käyttää integroidun lukkomoottorin ja manuaalisen vapauttimen ansiosta
  • Hopeoidut kosketinpinnat optimaaliseen tehonsiirtoon ja pitkäikäiseen käyttöön
  • Ei kondenssivesiongelmaa integroidun tyhjennysputken ansiosta
  • Kehitetty ja valmistettu ajoneuvoalan standardien IATF 16949 ja ISO 9001 mukaisesti

Lataaminen vaihtovirralla Mode 3, tilanne B

Lataustila 3, tilanne B  

Mode 3, tilanne B

Socketteja käytetään mode 3 lataustilanteessa B Tämä mahdollistaa tavaratilassa kuljetettavien AC-mobiililatauskaapelien kytkemisen.

Latausliittimet Eurooppaan

Type 2 -liitin suojakannella, asennuskehyksellä ja lukituslaitteella  

Type 2 -liitin suojakannella

IEC 62196 -standardin mukainen type 2 -latausliitin on tarkoitettu lataamiseen Euroopassa. Phoenix Contactilla on siitä kaksi erilaista versiota:

  • modulaarinen rakenne ja suojakansi kiinnitettävä suojakansi etu- ja takaseinäasennusta varten
  • Easy Mount -versio, jossa on edestä ruuvattava suojakansi

Easy Mount -liitin kiinnitetään asennuskehyksen avulla kotelon seinämään. Näin Easy Mount -suojakansi voidaan vaihtaa helposti Wallbox-asemaa tai latausasemaa avaamatta.

  • 20 A / 250 V AC (metrinen)
  • 20 A / 480 V AC (metrinen)
  • 32 A / 250 V AC (metrinen)
  • 32 A / 480 V AC (metrinen)

Latausliittimet Kiinaan

Lukituslaitteella varustettu GB/T-standardin mukainen latausliitin  

GB/T-liitin sopivalla suojakannella

GB/T 20234 -standardin mukainen latauspistorasia on suunnattu kiinalaiselle latausinfralle. Se muistuttaa paljon type 2 -liitintä. Standardin mukaisesti se on lukituslaitteen lisäksi varustettu uralla, johon latauskaapeli lukittuu. Jokaisessa tehokoskettimessa on lisäksi integroitu lämpötila-anturi uuden GB/T-standardin mukaisesti.

  • 20 A / 220 V AC (metrinen)
  • 20 A / 440 V AC (metrinen)
  • 32 A / 220 V AC (metrinen)
  • 32 A / 440 V AC (metrinen)

Nopea ja joustava asennus

Latausliittimen modulaarinen ja tilaa säästävä rakenne mahdollistaa etu- ja takaseinämäasennuksen myös kompakteissa wallboxeissa. Lisätarvikkeina vedenpoistoletku ja erilaisia suojakansia. Halutessasi saat johdinpään myös kalustettuna.

Turvallinen lataaminen

Lukituslaite estää latauspistokkeen irrottamisen lataamisen aikana. Lukituslaitteeseen integroitu elektroniikka ohjaa lukitusta ja tunnistaa järjestelmän tilan. Hätätilanteessa, esim. sähkökatkoksen aikana, lukituslaite voidaan vapauttaa myös manuaalisesti.